Ideális fiókfogantyúként történő használatra. A kézvédő fogantyú személyre szabott profilt kínál címkézéssel vagy üres profillal. Különböző kivitelek és méretek állnak rendelkezésre. Csavarokkal vannak rögzítve egy csatornára, hogy lehetővé tegyék a több pozíció beállítását hosszabb profil választása esetén.
Sorozat szám: SR6513
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Teljes hossz | Szín | Befejezés | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.832,0661 Ft - 3.224,6146 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
5.906 in
150.0 mm
|
Fekete
|
Műanyag bevonatú;Texturált
|
||
| 3.838,7894 Ft - 4.370,8824 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
7.874 in
200.0 mm
|
Natúr
|
Eloxált
|
||
| 4.818,6588 Ft - 5.486,5793 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
11.811 in
300.0 mm
|
Natúr
|
Eloxált
|
||
| 6.774,322 Ft - 7.713,2921 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
19.685 in
500.0 mm
|
Natúr
|
Eloxált
|
||
| 3.713,4675 Ft - 4.228,1825 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
7.874 in
200.0 mm
|
Fekete
|
Műanyag bevonatú;Texturált
|
||
| 2.767,5093 Ft - 3.151,0997 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.331 in
110.0 mm
|
Fekete
|
Műanyag bevonatú;Texturált
|
||
| 3.724,5005 Ft - 4.240,7514 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
9.843 in
250.0 mm
|
Fekete
|
Műanyag bevonatú;Texturált
|
||
| 5.271,8109 Ft - 6.002,4964 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
15.748 in
400.0 mm
|
Fekete
|
Műanyag bevonatú;Texturált
|
||
| 2.873,5211 Ft - 3.271,8024 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
5.906 in
150.0 mm
|
Natúr
|
Eloxált
|
||
| 3.879,2422 Ft - 4.416,9313 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
9.843 in
250.0 mm
|
Natúr
|
Eloxált
|
||
| 5.709,4631 Ft - 6.500,8305 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
15.748 in
400.0 mm
|
Natúr
|
Eloxált
|
||
| 2.812,1235 Ft - 3.201,9179 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.331 in
110.0 mm
|
Natúr
|
Eloxált
|
||
| 2.492,2281 Ft - 2.837,652 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.331 in
110.0 mm
|
Natúr
|
Eloxált
|
||
| 3.481,3749 Ft - 3.963,9127 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
7.874 in
200.0 mm
|
Natúr
|
Eloxált
|
||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.937 in
100.0 mm
|
Fekete
|
Felületkezelés nélkül
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
7.874 in
200.0 mm
|
Natúr
|
Felületkezelés nélkül
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
5.906 in
150.0 mm
|
Natúr
|
Felületkezelés nélkül
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
7.874 in
200.0 mm
|
Natúr
|
Felületkezelés nélkül
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.937 in
100.0 mm
|
Natúr
|
Felületkezelés nélkül
|
|||
| 4.531,3213 Ft - 5.159,3844 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
11.811 in
300.0 mm
|
Natúr
|
Eloxált
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz