A kézicsavarok könnyen betekerhetők és meghúzhatók. Ideálisak olyan helyzetekben, amikor kevés a hely, és a csavart nem lehet szerszámmal meghúzni
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Szín | Anyag | Fej hossza | Fejátmérő | Menethossz | Meghajtás típusa | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60,0765 Ft - 83,2032 Ft | 125 Raktáron |
M4
|
Fekete
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Lapos hajtás
|
||
| 45,7624 Ft - 63,3742 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
Fekete
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Lapos hajtás
|
||
| 69,3665 Ft - 92,5775 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
Fekete
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Lapos hajtás
|
||
| 62,0832 Ft - 85,9679 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
Fekete
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Lapos hajtás
|
||
| 42,4086 Ft - 58,7573 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
Fekete
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Lapos hajtás
|
||
| 46,0291 Ft - 63,7672 Ft | 250 Raktáron |
M6
|
Fekete
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Lapos hajtás
|
||
| 36,6689 Ft - 50,7583 Ft | 50 Raktáron |
M6
|
Fekete
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Lapos hajtás
|
||
| 48,8218 Ft - 67,6403 Ft | 750 Raktáron |
M6
|
Fekete
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Lapos hajtás
|
||
| 23,8285 Ft - 23,8285 Ft | 17000 Raktáron |
M8
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Lapos hajtás
|
||
| 37,96 Ft - 37,96 Ft | 23560 Raktáron |
M8
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Lapos hajtás
|
||
| 59,052 Ft - 59,052 Ft | 70 Raktáron |
M6
|
Natúr
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Lapos hajtás
|
||
| 93,9808 Ft - 93,9808 Ft | 800 Raktáron |
M6
|
Natúr
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Lapos hajtás
|
||
| 60,9886 Ft - 60,9886 Ft | 13500 Raktáron |
M5
|
Törlés
|
PC
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Lapos hajtás
|
||
| 29,961 Ft - 29,961 Ft | 10000 Raktáron |
M6
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Lapos hajtás
|
||
| 90,3181 Ft - 164,8488 Ft | 8900 Raktáron |
M4
|
Fekete
|
30% Glass Fibre;Nylon
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Lapos hajtás
|
||
| 96,9278 Ft - 96,9278 Ft | 7400 Raktáron |
M6
|
Fekete
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Lapos hajtás
|
||
| 62,4481 Ft - 62,4481 Ft | 10802 Raktáron |
M10
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Lapos hajtás
|
||
| 131,604 Ft - 131,604 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
Törlés
|
PC
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Lapos hajtás
|
||
| 84,2979 Ft - 84,2979 Ft | 18000 Raktáron |
M6
|
Törlés
|
PC
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Lapos hajtás
|
||
| 37,8197 Ft - 37,8197 Ft | 24000 Raktáron |
M6
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Lapos hajtás
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz