Menü Keresés

Recés fejű csavar M5 25.0 mm PC

A recézett fejű kézicsavar víztiszta polikarbonátból (PC) készült, és olyan alkalmazásokban használatos, ahol könnyű hozzáférés és szerszám nélküli szerelés szükséges.
Essentra cikkszám:

10116661

Gyártói cikkszám:

0140341700VR

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 + 59,501 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

5.950 Ft

100 x 59,501 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fejátmérő 16.0 mm
Fej hossza 3.4 mm
Menethossz 25.0 mm
Menetméret M5
Fej típusa Csomós fej
Csavar típusa Kézicsavar
Meghajtás típusa Lapos hajtás
Vámtarifaszám 3926909790
Teljes anyag Polikarbonát
Teljes hossz 28.4 mm

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot