A rovátkolt-recés kézicsavarok a poliamid műanyag szárnyas fej meghúzásakor erősebben megfoghatók.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Anyag | Fej hossza | Fejátmérő | Menethossz | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84,6652 Ft - 289,0855 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
Poliamid
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 91,2505 Ft - 311,6209 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
Poliamid
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 112,4578 Ft - 384,0737 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
Poliamid
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 124,6428 Ft - 425,6533 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
Poliamid
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 117,7563 Ft - 401,8446 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
Poliamid
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 142,3727 Ft - 486,0853 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
Poliamid
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 244,9183 Ft - 620,5995 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
Poliamid
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 115,8532 Ft - 395,8616 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
Poliamid
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 327,3518 Ft - 718,6681 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
Poliamid
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 402,2553 Ft - 883,1792 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
Poliamid
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 749,9931 Ft - 1.282,3677 Ft | 25 Raktáron |
M12
|
Poliamid
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 115,8532 Ft - 395,8616 Ft | 175 Raktáron |
M6
|
Poliamid
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 138,0875 Ft - 471,6002 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
Poliamid
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 89,5117 Ft - 305,857 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
Poliamid
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 100,6151 Ft - 343,9179 Ft | 1650 Raktáron |
M4
|
Poliamid
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 102,0254 Ft - 348,477 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
Poliamid
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 208,7193 Ft - 610,4545 Ft | 15 Raktáron |
M8
|
Poliamid
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 290,2219 Ft - 636,9328 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
Poliamid
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 720,6943 Ft - 1.232,4915 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M12
|
Poliamid
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1.116,20 Ft - 1.687,5256 Ft | 50 Raktáron |
M12
|
Poliamid
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz