Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
A rovátkolt-recés kézicsavarok a poliamid műanyag szárnyas fej meghúzásakor erősebben megfoghatók.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Anyag | Fej hossza | Fejátmérő | Menethossz | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57,5844 Ft - 57,5844 Ft | 2000 Raktáron |
M6
|
Poliamid 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 59,2683 Ft - 59,2683 Ft | 11900 Raktáron |
M6
|
Poliamid 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 69,03 Ft - 69,03 Ft | 9100 Raktáron |
M8
|
Poliamid 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 65,4155 Ft - 65,4155 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
Poliamid 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 71,6313 Ft - 71,6313 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
Poliamid 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 50,5061 Ft - 50,5061 Ft | 13900 Raktáron |
M5
|
Poliamid 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 50,5061 Ft - 50,5061 Ft | 25000 Raktáron |
M5
|
Poliamid 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 142,4686 Ft - 142,4686 Ft | 3000 Raktáron |
M8
|
Poliamid 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 45,769 Ft - 45,769 Ft | 29166 Raktáron |
M10
|
Poliamid 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 181,2277 Ft - 181,2277 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 164,7848 Ft - 164,7848 Ft | 900 Raktáron |
M8
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 50,5061 Ft - 50,5061 Ft | 13190 Raktáron |
M5
|
Poliamid 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 82,3924 Ft - 82,3924 Ft | 9000 Raktáron |
M8
|
Poliamid 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 98,3835 Ft - 98,3835 Ft | 5250 Raktáron |
M10
|
Poliamid 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
|||
| 10055540 | 151,6689 Ft - 151,6689 Ft | 400 Raktáron |
M12
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
| 40,2104 Ft - 40,2104 Ft | 12000 Raktáron |
M4
|
Poliamid 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 152,4767 Ft - 152,4767 Ft | 8 Raktáron |
M6
|
Poliamid 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 179,1467 Ft - 179,1467 Ft | 230 Raktáron |
M6
|
Poliamid 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 67,2775 Ft - 68,7699 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M12
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz