Menü Keresés

Kézicsavarok - fém recés vállal

Gyártás alatt

A recézett csavar a különböző ipari alkalmazásokban használt egyik legfontosabb csavartípusnak számít.

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
175 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség l3 l1 d2 l2 Megveszem
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
5.5 mm
70.0 mm
M6
11.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
5.5 mm
35.0 mm
M6
11.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
5.5 mm
50.0 mm
M6
11.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
5.5 mm
65.0 mm
M6
11.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
5.5 mm
55.0 mm
M6
11.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
4.5 mm
70.0 mm
M5
9.5 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
11.0 mm
60.0 mm
M12
18.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
8.0 mm
60.0 mm
M10
16.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
11.0 mm
30.0 mm
M12
18.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
11.0 mm
80.0 mm
M12
18.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
14.0 mm
65.0 mm
M16
22.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
11.0 mm
30.0 mm
M12
18.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
14.0 mm
30.0 mm
M16
22.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
14.0 mm
100.0 mm
M16
22.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
11.0 mm
90.0 mm
M12
18.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
11.0 mm
50.0 mm
M12
18.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
8.0 mm
90.0 mm
M10
16.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
8.0 mm
70.0 mm
M10
16.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
8.0 mm
40.0 mm
M10
16.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
11.0 mm
45.0 mm
M12
18.0 mm
  • / 9
Vállas csavar M6 70.0 mm Rozsdamentes acél

10506608


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    13.0 mm
  • Fej hossza
    5.5 mm
  • Menethossz
    70.0 mm
  • Menetméret
    M6
  • Váll átmérője
    8.0 mm
Vállas csavar M6 35.0 mm Rozsdamentes acél

10506516


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    13.0 mm
  • Fej hossza
    5.5 mm
  • Menethossz
    35.0 mm
  • Menetméret
    M6
  • Váll átmérője
    8.0 mm
Vállas csavar M6 50.0 mm Rozsdamentes acél

10506554


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    13.0 mm
  • Fej hossza
    5.5 mm
  • Menethossz
    50.0 mm
  • Menetméret
    M6
  • Váll átmérője
    8.0 mm
Vállas csavar M6 65.0 mm Rozsdamentes acél

10506592


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    13.0 mm
  • Fej hossza
    5.5 mm
  • Menethossz
    65.0 mm
  • Menetméret
    M6
  • Váll átmérője
    8.0 mm
Vállas csavar M6 55.0 mm Rozsdamentes acél

10506561


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    13.0 mm
  • Fej hossza
    5.5 mm
  • Menethossz
    55.0 mm
  • Menetméret
    M6
  • Váll átmérője
    8.0 mm
Vállas csavar M5 70.0 mm Rozsdamentes acél

10506394


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    10.0 mm
  • Fej hossza
    4.5 mm
  • Menethossz
    70.0 mm
  • Menetméret
    M5
  • Váll átmérője
    6.0 mm
Vállas csavar M12 60.0 mm Rozsdamentes acél

10505533


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    24.0 mm
  • Fej hossza
    11.0 mm
  • Menethossz
    60.0 mm
  • Menetméret
    M12
  • Váll átmérője
    16.0 mm
Vállas csavar M10 60.0 mm Rozsdamentes acél

10505311


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    18.0 mm
  • Fej hossza
    8.0 mm
  • Menethossz
    60.0 mm
  • Menetméret
    M10
  • Váll átmérője
    12.0 mm
Vállas csavar M12 30.0 mm Rozsdamentes acél

10505441


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    24.0 mm
  • Fej hossza
    11.0 mm
  • Menethossz
    30.0 mm
  • Menetméret
    M12
  • Váll átmérője
    16.0 mm
Vállas csavar M12 80.0 mm Rozsdamentes acél

10505571


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    24.0 mm
  • Fej hossza
    11.0 mm
  • Menethossz
    80.0 mm
  • Menetméret
    M12
  • Váll átmérője
    16.0 mm
Vállas csavar M16 65.0 mm Rozsdamentes acél

10505694


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    30.0 mm
  • Fej hossza
    14.0 mm
  • Menethossz
    65.0 mm
  • Menetméret
    M16
  • Váll átmérője
    20.0 mm
Vállas csavar M12 30.0 mm Rozsdamentes acél

10505434


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    24.0 mm
  • Fej hossza
    11.0 mm
  • Menethossz
    30.0 mm
  • Menetméret
    M12
  • Váll átmérője
    16.0 mm
Vállas csavar M16 30.0 mm Rozsdamentes acél

10505625


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    30.0 mm
  • Fej hossza
    14.0 mm
  • Menethossz
    30.0 mm
  • Menetméret
    M16
  • Váll átmérője
    20.0 mm
Vállas csavar M16 100.0 mm Rozsdamentes acél

10505618


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    30.0 mm
  • Fej hossza
    14.0 mm
  • Menethossz
    100.0 mm
  • Menetméret
    M16
  • Váll átmérője
    20.0 mm
Vállas csavar M12 90.0 mm Rozsdamentes acél

10505601


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    24.0 mm
  • Fej hossza
    11.0 mm
  • Menethossz
    90.0 mm
  • Menetméret
    M12
  • Váll átmérője
    16.0 mm
Vállas csavar M12 50.0 mm Rozsdamentes acél

10505502


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    24.0 mm
  • Fej hossza
    11.0 mm
  • Menethossz
    50.0 mm
  • Menetméret
    M12
  • Váll átmérője
    16.0 mm
Vállas csavar M10 90.0 mm Rozsdamentes acél

10505397


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    18.0 mm
  • Fej hossza
    8.0 mm
  • Menethossz
    90.0 mm
  • Menetméret
    M10
  • Váll átmérője
    12.0 mm
Vállas csavar M10 70.0 mm Rozsdamentes acél

10505359


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    18.0 mm
  • Fej hossza
    8.0 mm
  • Menethossz
    70.0 mm
  • Menetméret
    M10
  • Váll átmérője
    12.0 mm
Vállas csavar M10 40.0 mm Rozsdamentes acél

10505267


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    18.0 mm
  • Fej hossza
    8.0 mm
  • Menethossz
    40.0 mm
  • Menetméret
    M10
  • Váll átmérője
    12.0 mm
Vállas csavar M12 45.0 mm Rozsdamentes acél

10505489


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    24.0 mm
  • Fej hossza
    11.0 mm
  • Menethossz
    45.0 mm
  • Menetméret
    M12
  • Váll átmérője
    16.0 mm