Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.
A kerek vinil zárókupak tiszta és letisztult megjelenést biztosít különböző hengeres tárgyak végeinek.Úgy terveztük, hogy biztonságosan illeszkedjen kerek hengeres csövek, rudak vagy csövek végére.Védelem a nedvességgel, porral, piszokkal és egyéb szennyeződésekkel szemben. Anyag: SR 6449 Szín: Fekete, Piros, Sárga Sorozat szám: SR1044
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | d | Menet méret | Szín | m | Menetszabvány | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34,8572 Ft - 59,7804 Ft | 19500 Raktáron |
0.406 in
10.3 mm
|
Non Threaded
|
Piros
|
0.512 in
13.0 mm
|
Nem menetes
|
||
| 38,1157 Ft - 118,5213 Ft | 129297 Raktáron |
0.685 in
17.4 mm
|
M18
|
Fekete
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metrikus
|
||
| 37,6776 Ft - 108,1246 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.598 in
15.2 mm
|
Non Threaded
|
Fekete
|
0.984 in
25.0 mm
|
Nem menetes
|
||
| 48,6441 Ft - 148,6714 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.843 in
21.4 mm
|
M22; 5/16 in
|
Fekete
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
| 72,7594 Ft - 170,0053 Ft | 1250 Raktáron |
0.626 in
15.9 mm
|
M18
|
Fekete
|
1.575 in
40.0 mm
|
Metrikus menetek
|
||
| 52,2038 Ft - 167,3853 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.874 in
22.2 mm
|
5/8 in; 7/8 in
|
Fekete
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 40,2242 Ft - 127,8781 Ft | 2500 Raktáron |
0.811 in
20.6 mm
|
1/2 in
|
Fekete
|
0.512 in
13.0 mm
|
BSP
|
||
| 88,1152 Ft - 234,9633 Ft | 116875 Raktáron |
0.843 in
21.4 mm
|
M22
|
Fekete
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrikus
|
||
| 45,0023 Ft - 132,0368 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.752 in
19.1 mm
|
M20; 3/4 in
|
Fekete
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
| 57,6117 Ft - 180,9008 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.811 in
20.6 mm
|
1/2 in
|
Fekete
|
1.496 in
38.0 mm
|
BSP
|
||
| 145,3573 Ft - 292,1446 Ft | 3250 Raktáron |
1.059 in
26.9 mm
|
M27
|
Fekete
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrikus
|
||
| 81,8995 Ft - 242,2409 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4 in; M27
|
Fekete
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrikus
|
||
| 167,3725 Ft - 426,2608 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.189 in
30.2 mm
|
7/8 in
|
Fekete
|
1.969 in
50.0 mm
|
BSP
|
||
| 76,8476 Ft - 231,8442 Ft | 46160 Raktáron |
0.874 in
22.2 mm
|
5/8 in; 7/8 in
|
Fekete
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
| 91,3464 Ft - 232,8839 Ft | 4113 Raktáron |
1.189 in
30.2 mm
|
7/8 in
|
Fekete
|
0.984 in
25.0 mm
|
BSP
|
||
| 65,0596 Ft - 225,6062 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
Fekete
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrikus
|
||
| 115,9627 Ft - 294,2237 Ft | 5080 Raktáron |
1.252 in
31.8 mm
|
1 in; 1-1/4 in
|
Fekete
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF
|
||
| 107,7071 Ft - 291,1049 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.189 in
30.2 mm
|
7/8 in
|
Fekete
|
1.496 in
38.0 mm
|
BSP
|
||
| 139,3881 Ft - 279,6686 Ft | 200 Raktáron |
0.969 in
24.6 mm
|
M25
|
Fekete
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrikus
|
||
| 131,0913 Ft - 385,714 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.374 in
34.9 mm
|
M35; 1-3/8 in
|
Fekete
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz