Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.
A kerek vinil zárókupak tiszta és letisztult megjelenést biztosít különböző hengeres tárgyak végeinek.Úgy terveztük, hogy biztonságosan illeszkedjen kerek hengeres csövek, rudak vagy csövek végére.Védelem a nedvességgel, porral, piszokkal és egyéb szennyeződésekkel szemben. Anyag: SR 6449 Szín: Fekete, Piros, Sárga Sorozat szám: SR1044
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | d | Menet méret | Szín | m | Menetszabvány | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106,4338 Ft - 295,2635 Ft | 7000 Raktáron |
1 in
25.4 mm
|
|
Piros
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 40,4979 Ft - 95,5447 Ft | 9055 Raktáron |
0.5 in
12.7 mm
|
|
Piros
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 1.167,0758 Ft - 1.705,0433 Ft | 1600 Raktáron |
2.748 in
69.8 mm
|
Non Threaded
|
Piros
|
1.969 in
50.0 mm
|
Nem menetes
|
||
| 175,3954 Ft - 386,7537 Ft | 2900 Raktáron |
1.252 in
31.8 mm
|
|
Piros
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 34,8572 Ft - 59,7804 Ft | 19500 Raktáron |
0.406 in
10.3 mm
|
Non Threaded
|
Piros
|
0.512 in
13.0 mm
|
Nem menetes
|
||
| 43,1951 Ft - 106,0454 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.543 in
13.8 mm
|
|
Piros
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 56,3111 Ft - 160,1077 Ft | 13000 Raktáron |
0.685 in
17.4 mm
|
|
Piros
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 83,2248 Ft - 194,4582 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.783 in
19.9 mm
|
|
Piros
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 91,4969 Ft - 238,0821 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.874 in
22.2 mm
|
|
Piros
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 533,6342 Ft - 1.060,4538 Ft | 100 Raktáron |
2.252 in
57.2 mm
|
|
Piros
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 98,274 Ft - 295,2635 Ft | 7588 Raktáron |
0.937 in
23.8 mm
|
|
Piros
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 317,9488 Ft - 742,8998 Ft | 7212 Raktáron |
1.752 in
44.5 mm
|
|
Piros
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 189,9626 Ft - 469,9265 Ft | 12800 Raktáron |
1.374 in
34.9 mm
|
|
Piros
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 259,9374 Ft - 532,3062 Ft | 650 Raktáron |
1.752 in
44.5 mm
|
|
Piros
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 205,8195 Ft - 480,9053 Ft | 2500 Raktáron |
1.252 in
31.8 mm
|
|
Piros
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 343,699 Ft - 849,4026 Ft | 1500 Raktáron |
1.874 in
47.6 mm
|
|
Piros
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 141,1679 Ft - 251,5977 Ft | 2700 Raktáron |
1.126 in
28.6 mm
|
|
Piros
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 44,7833 Ft - 111,2436 Ft | 8710 Raktáron |
0.598 in
15.2 mm
|
Non Threaded
|
Piros
|
0.512 in
13.0 mm
|
Nem menetes
|
||
| 111,4721 Ft - 333,7309 Ft | 1250 Raktáron |
1.035 in
26.3 mm
|
|
Piros
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 79,6816 Ft - 234,9633 Ft | 724 Raktáron |
0.752 in
19.1 mm
|
|
Piros
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz