Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.
A kerek vinil zárókupak tiszta és letisztult megjelenést biztosít különböző hengeres tárgyak végeinek.Úgy terveztük, hogy biztonságosan illeszkedjen kerek hengeres csövek, rudak vagy csövek végére.Védelem a nedvességgel, porral, piszokkal és egyéb szennyeződésekkel szemben. Anyag: SR 6449 Szín: Fekete, Piros, Sárga Sorozat szám: SR1044
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | d | Menet méret | Szín | m | Menetszabvány | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 391,946 Ft - 997,0343 Ft | 16000 Raktáron |
2.122 in
53.9 mm
|
1-3/4 in
|
Fekete
|
1.969 in
50.0 mm
|
BSP
|
||
| 228,092 Ft - 826,53 Ft | 7700 Raktáron |
2.598 in
66.0 mm
|
|
Fekete
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 280,7066 Ft - 1.320,3688 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3 in
76.2 mm
|
3 in
|
Fekete
|
1.496 in
38.0 mm
|
BSP
|
||
| 480,1571 Ft - 1.226,7994 Ft | 11000 Raktáron |
2.374 in
60.3 mm
|
2-3/8 in
|
Fekete
|
1.969 in
50.0 mm
|
BSP
|
||
| 254,9401 Ft - 463,947 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.752 in
44.5 mm
|
1-3/8;M45
|
Fekete
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrikus menetek
|
||
| 116,3872 Ft - 211,7998 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
Fekete
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrikus menetek
|
||
| 125,9845 Ft - 229,2832 Ft | 450 Raktáron |
0.969 in
24.6 mm
|
M25
|
Fekete
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrikus menetek
|
||
| 100 Raktáron |
1.059 in
26.9 mm
|
M27
|
Fekete
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrikus menetek
|
|||
| 121,0832 Ft - 220,384 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
Fekete
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrikus menetek
|
||
| 133,6926 Ft - 243,2617 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4;M27
|
Fekete
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrikus menetek
|
||
| 107,5291 Ft - 195,6581 Ft | 50 Raktáron |
0.752 in
19.1 mm
|
3/4;M20
|
Fekete
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF menetek
|
||
| 118,7146 Ft - 216,044 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
Fekete
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrikus menetek
|
||
| 109,6786 Ft - 199,5737 Ft | 1400 Raktáron |
0.843 in
21.4 mm
|
M22
|
Fekete
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrikus menetek
|
||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.059 in
26.9 mm
|
M27
|
Fekete
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrikus menetek
|
|||
| 59,3642 Ft - 108,0219 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.303 in
7.7 mm
|
5/16;M8
|
Fekete
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF menetek
|
||
| 50,6566 Ft - 92,1952 Ft | 100 Raktáron |
0.173 in
4.4 mm
|
3/16;M5
|
Fekete
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF menetek
|
||
| 54,8461 Ft - 99,8347 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.232 in
5.9 mm
|
1/4;M6
|
Fekete
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF menetek
|
||
| 105,4207 Ft - 191,8246 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.752 in
19.1 mm
|
3/4;M20
|
Fekete
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF menetek
|
||
| 114,1145 Ft - 207,6651 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.843 in
21.4 mm
|
M22
|
Fekete
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrikus menetek
|
||
| 123,5202 Ft - 224,8336 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.969 in
24.6 mm
|
M25
|
Fekete
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrikus menetek
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz