Ezek az állványok kézzel felszerelhetők, a szereléshez nincs szükség külön eszközre. A hengeres távtartók számos helyen alkalmazhatók, jól használhatók nagy mechanikai szilárdsági követelmények esetén, és erős, szigetelt távtartóként szolgálnak nagy teljesítményű elektromos alkalmazásoknál. Sárgaréz betétes poliamidból készülnek, és megfelelnek az UL94 V-2 szabványnak.
Sorozat szám: SR2797
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Belső menethossz | Body Diameter | Stílus | Távtartó hossza | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 294,2795 Ft - 306,4094 Ft | 100 Raktáron |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Female/Male
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1.848,2588 Ft - 1.886,9658 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Female/Male
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 329,0868 Ft - 335,9428 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Female/Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 291,4636 Ft - 291,4636 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Female/Male
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 271,6021 Ft - 283,0641 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Female/Male
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 492,0452 Ft - 492,0452 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Female/Male
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 641,7247 Ft - 641,7247 Ft | 650 Raktáron |
M6
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Female/Male
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 460,721 Ft - 460,721 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
Male/Male
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 400,4341 Ft - 400,4341 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
Male/Male
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 438,255 Ft - 447,2206 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2.5
|
|
0.256 in
6.5 mm
|
Male/Male
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 447,8841 Ft - 447,8841 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Male/Male
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 460,721 Ft - 460,721 Ft | 54 Raktáron |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Female/Male
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 595,812 Ft - 595,812 Ft | 200 Raktáron |
M6
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Female/Male
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 430,4255 Ft - 430,4255 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Female/Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 370,9934 Ft - 370,9934 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 422,1525 Ft - 422,1525 Ft | 100 Raktáron |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Male
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 490,35 Ft - 490,35 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Female/Male
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 460,721 Ft - 460,721 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
Male/Male
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 398,9147 Ft - 398,9147 Ft | 100 Raktáron |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Male
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 595,812 Ft - 595,812 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
Male/Male
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz