Round Threaded Inserts are quick-fit inserts for tube ends and connecting pipes, designed for secure screw fixing. Provides a stable and secure mounting point for various furniture and equipment components.
Anyag: Acél, HDPE, nagy sűrűségű polietilén, LDPE, PA6, PP, PA, Alumínium Szín: Natúr, Fekete Sorozat szám: SR1430, SR1570, SR1567
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | H | Menetméret | Szín | Anyag | D | WT | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 224,2586 Ft - 545,8217 Ft | 250 Raktáron |
0.787 in
20.0 mm
|
M10
|
Fekete
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 158,8019 Ft - 258,0754 Ft | 360 Raktáron |
|
M10
|
Fekete
|
PA6
|
|
|
||
| 242,6319 Ft - 382,1569 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M8
|
Fekete
|
PA6
|
|
|
||
| 302,0372 Ft - 533,1276 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M10
|
Fekete
|
LDPE
|
|
|
||
| 248,8751 Ft - 487,7146 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M10
|
Fekete
|
LDPE
|
|
|
||
| 255,3235 Ft - 500,4335 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M8
|
Fekete
|
PA6
|
|
|
||
| 185,869 Ft - 292,7136 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M10
|
Fekete
|
PA6
|
|
|
||
| 428,5009 Ft - 694,1202 Ft | 40 Raktáron |
|
M10
|
Fekete
|
LDPE
|
|
|
||
| 162,1425 Ft - 263,497 Ft | 17 Raktáron |
|
M8
|
Fekete
|
PA6
|
|
|
||
| 307,7737 Ft - 543,2179 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M8
|
Fekete
|
PA6
|
|
|
||
| 228,5028 Ft - 359,8953 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M10
|
Fekete
|
PA6
|
|
|
||
| 117,1128 Ft - 273,4306 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
Fekete
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 197,6022 Ft - 311,2101 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M8
|
Fekete
|
PA6
|
|
|
||
| 289,0444 Ft - 688,2552 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.827 in
21.0 mm
|
M10
|
Fekete
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 438,3311 Ft - 710,1386 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M8
|
Fekete
|
PA6
|
|
|
||
| 93,5232 Ft - 278,629 Ft | 1000 Raktáron |
|
M8
|
Fekete
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 10252857 | 167,7695 Ft - 526,0682 Ft | 400 Raktáron |
1.299 in
33.0 mm
|
M6
|
Fekete
|
Poliamid
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
| 85,3497 Ft - 259,9151 Ft | 3322 Raktáron |
1.339 in
34.0 mm
|
M8
|
Fekete
|
Poliamid
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 34,1179 Ft - 118,5213 Ft | 651 Raktáron |
|
M8
|
Fekete
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 314,6321 Ft - 985,6608 Ft | 345 Raktáron |
0.984 in
25.0 mm
|
M10
|
Fekete
|
Poliamid
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz