Round Threaded Inserts are quick-fit inserts for tube ends and connecting pipes, designed for secure screw fixing. Provides a stable and secure mounting point for various furniture and equipment components.
Anyag: Acél, HDPE, nagy sűrűségű polietilén, LDPE, PA6, PP, PA, Alumínium Szín: Natúr, Fekete Sorozat szám: SR1430, SR1570, SR1567
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | H | Menetméret | Szín | Anyag | D | WT | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212,1551 Ft - 540,2856 Ft | 620 Raktáron |
|
M8
|
Natúr
|
Acél
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 399,1484 Ft - 1.018,7633 Ft | 248 Raktáron |
|
M10
|
Natúr
|
Acél
|
2.008 in
51.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 336,6302 Ft - 786,4512 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.827 in
21.0 mm
|
M10
|
Fekete
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 333,5569 Ft - 813,0924 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.787 in
20.0 mm
|
M8
|
Fekete
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 357,9187 Ft - 914,3294 Ft | 146 Raktáron |
|
M10
|
Natúr
|
Acél
|
2.008 in
51.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 322,4979 Ft - 1.010,3024 Ft | 345 Raktáron |
0.984 in
25.0 mm
|
M10
|
Fekete
|
Poliamid
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 120,0406 Ft - 280,2664 Ft | 298 Raktáron |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
Fekete
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 225,039 Ft - 225,039 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M6
|
Natúr
|
Acél
|
2.008 in
51.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 77,8566 Ft - 189,686 Ft | 2675 Raktáron |
0.709 in
18.0 mm
|
M8
|
Fekete
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 231,9139 Ft - 541,3512 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
Fekete
|
PP
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 391,7249 Ft - 999,5816 Ft | 200 Raktáron |
|
M8
|
Natúr
|
Acél
|
2.008 in
51.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 1.321,6541 Ft - 3.655,1865 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M10
|
Natúr
|
Acél
|
1.248 in
31.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 195,5537 Ft - 497,6594 Ft | 380 Raktáron |
|
M6
|
Fekete
|
Acél
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 174,5178 Ft - 520,0381 Ft | 180 Raktáron |
|
M10
|
Fekete
|
Acél
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 163,221 Ft - 485,9373 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M6
|
Natúr
|
Acél
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 273,2139 Ft - 695,8706 Ft | 2 Raktáron |
|
M8
|
Natúr
|
Acél
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 123,0998 Ft - 287,7259 Ft | 1000 Raktáron |
0.748 in
19.0 mm
|
M8
|
Fekete
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 229,865 Ft - 559,4673 Ft | 250 Raktáron |
0.787 in
20.0 mm
|
M10
|
Fekete
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 120,0406 Ft - 280,2664 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
Fekete
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 166,1961 Ft - 270,0844 Ft | 17 Raktáron |
|
M8
|
Fekete
|
PA6
|
|
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz