Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Round Threaded Inserts are quick-fit inserts for tube ends and connecting pipes, designed for secure screw fixing. Provides a stable and secure mounting point for various furniture and equipment components.
Anyag: Acél, HDPE, nagy sűrűségű polietilén, LDPE, PA6, PP, PA, Alumínium Szín: Natúr, Fekete Sorozat szám: SR1430, SR1570, SR1567
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | H | Menetméret | Szín | Anyag | D | WT | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261,7066 Ft - 512,9443 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M8
|
Fekete
|
PA6
|
|
|
||
| 190,5158 Ft - 300,0315 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M10
|
Fekete
|
PA6
|
|
|
||
| 439,2135 Ft - 711,4732 Ft | 40 Raktáron |
|
M10
|
Fekete
|
LDPE
|
|
|
||
| 229,865 Ft - 559,4673 Ft | 250 Raktáron |
0.787 in
20.0 mm
|
M10
|
Fekete
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 120,0406 Ft - 280,2664 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
Fekete
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 234,2154 Ft - 368,8927 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M10
|
Fekete
|
PA6
|
|
|
||
| 166,1961 Ft - 270,0844 Ft | 17 Raktáron |
|
M8
|
Fekete
|
PA6
|
|
|
||
| 315,4681 Ft - 556,7983 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M8
|
Fekete
|
PA6
|
|
|
||
| 296,2705 Ft - 705,4615 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.827 in
21.0 mm
|
M10
|
Fekete
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 202,5423 Ft - 318,9904 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M8
|
Fekete
|
PA6
|
|
|
||
| 449,2894 Ft - 727,8921 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M8
|
Fekete
|
PA6
|
|
|
||
| 162,772 Ft - 264,5272 Ft | 360 Raktáron |
|
M10
|
Fekete
|
PA6
|
|
|
||
| 248,6977 Ft - 391,7108 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M8
|
Fekete
|
PA6
|
|
|
||
| 309,5881 Ft - 546,4558 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M10
|
Fekete
|
LDPE
|
|
|
||
| 255,0969 Ft - 499,9074 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M10
|
Fekete
|
LDPE
|
|
|
||
| 984,7431 Ft - 2.738,7258 Ft | 169 Raktáron |
|
M10
|
Natúr
|
Acél
|
1 in
25.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 189,9263 Ft - 483,8059 Ft | 120 Raktáron |
|
M6
|
Fekete
|
Acél
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 246,4664 Ft - 626,6033 Ft | 203 Raktáron |
|
M8
|
Fekete
|
Acél
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 156,3588 Ft - 465,6898 Ft | 2800 Raktáron |
|
M6
|
Natúr
|
Acél
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 211,0885 Ft - 620,2095 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M8
|
Natúr
|
Acél
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz