Round Threaded Inserts feature an internal thread for adjustable levelling feet and brackets. Their metal threads ensure a smooth, secure and durable fit, with two-piece mouldings that fit snugly into tubes.
Fém meneteik sima, biztonságos és tartós illeszkedést tesznek lehetővé, a kétrészes öntvények szorosan illeszkednek a csövekbe.Belső menete állítható szintezőlábak és konzolok befogadására használható.Ideálisak nagy teherbírású alkalmazásokhoz, öntött alumíniumötvözetből készülnek. Anyag: HDPE, nagy sűrűségű polietilén, PA Szín: Fekete, Szürke Sorozat szám: SR1571, SR5438
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | H | Szín | Csavarméret | h | Maximális statikus terhelhetőség | D | Kompatibilis falvastagság tartománya | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155,5457 Ft - 382,5546 Ft | 2240 Raktáron |
0.787 in
20.0 mm
|
Szürke
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 87,5426 Ft - 214,9978 Ft | 800 Raktáron |
0.787 in
20.0 mm
|
Szürke
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 65,8231 Ft - 161,5006 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.787 in
20.0 mm
|
Szürke
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 159,5334 Ft - 392,6485 Ft | 175 Raktáron |
0.787 in
20.0 mm
|
Szürke
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 82,7575 Ft - 203,8946 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.787 in
20.0 mm
|
Szürke
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 118,6597 Ft - 291,7106 Ft | 1720 Raktáron |
0.787 in
20.0 mm
|
Szürke
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 81,7871 Ft - 200,8664 Ft | 480 Raktáron |
0.787 in
20.0 mm
|
Szürke
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 122,6607 Ft - 301,8044 Ft | 3975 Raktáron |
0.787 in
20.0 mm
|
Szürke
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 132,6298 Ft - 326,0295 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.787 in
20.0 mm
|
Szürke
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 179,485 Ft - 441,0988 Ft | 200 Raktáron |
0.787 in
20.0 mm
|
Szürke
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 163,6673 Ft - 402,7423 Ft | 16 Raktáron |
0.787 in
20.0 mm
|
Szürke
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 58,8181 Ft - 144,3413 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.787 in
20.0 mm
|
Szürke
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 135,5546 Ft - 329,5723 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.925 in
23.5 mm
|
Fekete
|
|
0.925 in
23.5 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
|
||
| 175,4974 Ft - 431,0049 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.787 in
20.0 mm
|
Szürke
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 171,5097 Ft - 421,9204 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.787 in
20.0 mm
|
Szürke
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 69,9968 Ft - 172,6038 Ft | 27 Raktáron |
0.787 in
20.0 mm
|
Szürke
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 98,9473 Ft - 243,2603 Ft | 95 Raktáron |
0.787 in
20.0 mm
|
Szürke
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 67,4979 Ft - 165,5381 Ft | 900 Raktáron |
0.787 in
20.0 mm
|
Szürke
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 467,8467 Ft - 1.150,6922 Ft | 160 Raktáron |
1.378 in
35.0 mm
|
Fekete
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.0 mm | 0.079 in
|
||
| 73,4395 Ft - 180,6789 Ft | 7800 Raktáron |
0.787 in
20.0 mm
|
Fekete
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz