Menü Keresés

Kerek, menet nélküli PA távtartók

Raktáron

A kerek, menet nélküli távtartók PA-ból (poliamidból) vagy nylonból készülnek, és számos hosszúságban és átmérőben megtalálhatók. Ezek fizikai távolságtartást kínálnak a szerelvényei számára, valamint hő- és elektromos szigetelést biztosítanak az alkatrészek között. Üveggel töltött PA szintén olyan alkalmazásokhoz is elérhető, ahol magasabb maximális üzemi hőmérsékletre, valamint javított szilárdságra és merevségre van szükség..

Sorozat szám: SR1941

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
878 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Belső átmérő Külső átmérő Távtartó hossza Megveszem
27,0983 Ft - 37,8197 Ft 34000 Raktáron
5.2 mm
10.0 mm
5.0 mm
61,6902 Ft - 85,4346 Ft 9500 Raktáron
5.2 mm
10.0 mm
40.0 mm
25,8492 Ft - 36,0514 Ft 10800 Raktáron
6.2 mm
10.0 mm
5.0 mm
28,7261 Ft - 40,093 Ft 58500 Raktáron
5.2 mm
10.0 mm
5.0 mm
40,8789 Ft - 56,6382 Ft 2035 Raktáron
5.2 mm
10.0 mm
15.0 mm
35,8831 Ft - 56,8347 Ft 21000 Raktáron
5.2 mm
10.0 mm
10.0 mm
25,4423 Ft - 35,4901 Ft 58449 Raktáron
5.2 mm
10.0 mm
3.0 mm
26,9719 Ft - 37,6232 Ft 68000 Raktáron
5.2 mm
10.0 mm
3.0 mm
29,2032 Ft - 46,2817 Ft 37000 Raktáron
5.2 mm
10.0 mm
7.5 mm
51,9512 Ft - 71,9485 Ft 19000 Raktáron
4.2 mm
8.0 mm
40.0 mm
48,3726 Ft - 66,9667 Ft 19250 Raktáron
4.2 mm
8.0 mm
35.0 mm
39,6299 Ft - 54,8841 Ft 39750 Raktáron
4.2 mm
8.0 mm
25.0 mm
42,9418 Ft - 59,487 Ft 22550 Raktáron
4.2 mm
8.0 mm
30.0 mm
49,0042 Ft - 67,8789 Ft 22000 Raktáron
4.2 mm
8.0 mm
40.0 mm
36,276 Ft - 46,9974 Ft 23500 Raktáron
4.2 mm
8.0 mm
20.0 mm
72,987 Ft - 133,2039 Ft 9700 Raktáron
10.3 mm
15.0 mm
30.0 mm
99,7485 Ft - 162,1545 Ft 2600 Raktáron
10.3 mm
15.0 mm
36.5 mm
218,7788 Ft - 428,8709 Ft 19001 Raktáron
10.6 mm
22.0 mm
15.0 mm
317,0398 Ft - 559,7453 Ft 2600 Raktáron
10.6 mm
22.0 mm
30.0 mm
477,5524 Ft - 1.048,1736 Ft 1875 Raktáron
10.6 mm
22.0 mm
50.0 mm
  • / 44
Távtartó 5.2 mm 10.0 mm 5.0 mm PA

10045251

Ártartomány
37 Ft - 27 Ft

Készletszintek
34000 Raktáron
Tulajdonságok
  • Távtartó hossza
    5.0 mm
  • Belső átmérő
    5.2 mm
  • Külső átmérő
    10.0 mm
  • Anyag
    PA
  • Szín
    Fekete
Távtartó 5.2 mm 10.0 mm 40.0 mm PA

10045602

Ártartomány
85 Ft - 61 Ft

Készletszintek
9500 Raktáron
Tulajdonságok
  • Távtartó hossza
    40.0 mm
  • Belső átmérő
    5.2 mm
  • Külső átmérő
    10.0 mm
  • Anyag
    PA
  • Szín
    Fekete
Távtartó 6.2 mm 10.0 mm 5.0 mm PA

10045664

Ártartomány
36 Ft - 25 Ft

Készletszintek
10800 Raktáron
Tulajdonságok
  • Távtartó hossza
    5.0 mm
  • Belső átmérő
    6.2 mm
  • Külső átmérő
    10.0 mm
  • Anyag
    PA
  • Szín
    Fekete
Távtartó 5.2 mm 10.0 mm 5.0 mm Poliamid 6/6

10045237

Ártartomány
40 Ft - 28 Ft

Készletszintek
58500 Raktáron
Tulajdonságok
  • Távtartó hossza
    5.0 mm
  • Belső átmérő
    5.2 mm
  • Külső átmérő
    10.0 mm
  • Anyag
    Poliamid 6/6
  • Szín
    Natúr
Távtartó 5.2 mm 10.0 mm 15.0 mm PA

10045411

Ártartomány
56 Ft - 40 Ft

Készletszintek
2035 Raktáron
Tulajdonságok
  • Távtartó hossza
    15.0 mm
  • Belső átmérő
    5.2 mm
  • Külső átmérő
    10.0 mm
  • Anyag
    PA
  • Szín
    Fekete
Távtartó 5.2 mm 10.0 mm 10.0 mm PA

10045350

Ártartomány
56 Ft - 35 Ft

Készletszintek
21000 Raktáron
Tulajdonságok
  • Távtartó hossza
    10.0 mm
  • Belső átmérő
    5.2 mm
  • Külső átmérő
    10.0 mm
  • Anyag
    PA
  • Szín
    Fekete
Távtartó 5.2 mm 10.0 mm 3.0 mm PA

10045183

Ártartomány
35 Ft - 25 Ft

Készletszintek
58449 Raktáron
Tulajdonságok
  • Távtartó hossza
    3.0 mm
  • Belső átmérő
    5.2 mm
  • Külső átmérő
    10.0 mm
  • Anyag
    PA
  • Szín
    Fekete
Távtartó 5.2 mm 10.0 mm 3.0 mm PA

10045169

Ártartomány
37 Ft - 26 Ft

Készletszintek
68000 Raktáron
Tulajdonságok
  • Távtartó hossza
    3.0 mm
  • Belső átmérő
    5.2 mm
  • Külső átmérő
    10.0 mm
  • Anyag
    PA
  • Szín
    Natúr
Távtartó 5.2 mm 10.0 mm 7.5 mm PA

10045305

Ártartomány
46 Ft - 29 Ft

Készletszintek
37000 Raktáron
Tulajdonságok
  • Távtartó hossza
    7.5 mm
  • Belső átmérő
    5.2 mm
  • Külső átmérő
    10.0 mm
  • Anyag
    PA
  • Szín
    Fekete
Távtartó 4.2 mm 8.0 mm 40.0 mm PA

10045145

Ártartomány
71 Ft - 51 Ft

Készletszintek
19000 Raktáron
Tulajdonságok
  • Távtartó hossza
    40.0 mm
  • Belső átmérő
    4.2 mm
  • Külső átmérő
    8.0 mm
  • Anyag
    PA
  • Szín
    Natúr
Távtartó 4.2 mm 8.0 mm 35.0 mm PA

10045121

Ártartomány
66 Ft - 48 Ft

Készletszintek
19250 Raktáron
Tulajdonságok
  • Távtartó hossza
    35.0 mm
  • Belső átmérő
    4.2 mm
  • Külső átmérő
    8.0 mm
  • Anyag
    PA
  • Szín
    Natúr
Távtartó 4.2 mm 8.0 mm 25.0 mm PA

10045077

Ártartomány
54 Ft - 39 Ft

Készletszintek
39750 Raktáron
Tulajdonságok
  • Távtartó hossza
    25.0 mm
  • Belső átmérő
    4.2 mm
  • Külső átmérő
    8.0 mm
  • Anyag
    PA
  • Szín
    Fekete
Távtartó 4.2 mm 8.0 mm 30.0 mm PA

10045107

Ártartomány
59 Ft - 42 Ft

Készletszintek
22550 Raktáron
Tulajdonságok
  • Távtartó hossza
    30.0 mm
  • Belső átmérő
    4.2 mm
  • Külső átmérő
    8.0 mm
  • Anyag
    PA
  • Szín
    Fekete
Távtartó 4.2 mm 8.0 mm 40.0 mm PA

10045152

Ártartomány
67 Ft - 49 Ft

Készletszintek
22000 Raktáron
Tulajdonságok
  • Távtartó hossza
    40.0 mm
  • Belső átmérő
    4.2 mm
  • Külső átmérő
    8.0 mm
  • Anyag
    PA
  • Szín
    Fekete
Távtartó 4.2 mm 8.0 mm 20.0 mm PA

10045046

Ártartomány
46 Ft - 36 Ft

Készletszintek
23500 Raktáron
Tulajdonságok
  • Távtartó hossza
    20.0 mm
  • Belső átmérő
    4.2 mm
  • Külső átmérő
    8.0 mm
  • Anyag
    PA
  • Szín
    Fekete
Távtartó 10.3 mm 15.0 mm 30.0 mm PA

10046487

Ártartomány
133 Ft - 72 Ft

Készletszintek
9700 Raktáron
Tulajdonságok
  • Távtartó hossza
    30.0 mm
  • Belső átmérő
    10.3 mm
  • Külső átmérő
    15.0 mm
  • Anyag
    PA
  • Szín
    Fekete
Távtartó 10.3 mm 15.0 mm 36.5 mm PA

10046524

Ártartomány
162 Ft - 99 Ft

Készletszintek
2600 Raktáron
Tulajdonságok
  • Távtartó hossza
    36.5 mm
  • Belső átmérő
    10.3 mm
  • Külső átmérő
    15.0 mm
  • Anyag
    PA
  • Szín
    Fekete
Távtartó 10.6 mm 22.0 mm 15.0 mm Poliamid 6/6

10046593

Ártartomány
428 Ft - 218 Ft

Készletszintek
19001 Raktáron
Tulajdonságok
  • Távtartó hossza
    15.0 mm
  • Belső átmérő
    10.6 mm
  • Külső átmérő
    22.0 mm
  • Anyag
    Poliamid 6/6
  • Szín
    Natúr
Távtartó 10.6 mm 22.0 mm 30.0 mm PA

10046661

Ártartomány
559 Ft - 317 Ft

Készletszintek
2600 Raktáron
Tulajdonságok
  • Távtartó hossza
    30.0 mm
  • Belső átmérő
    10.6 mm
  • Külső átmérő
    22.0 mm
  • Anyag
    PA
  • Szín
    Fekete
Távtartó 10.6 mm 22.0 mm 50.0 mm Poliamid 6/6

10046739

Ártartomány
1.048 Ft - 477 Ft

Készletszintek
1875 Raktáron
Tulajdonságok
  • Távtartó hossza
    50.0 mm
  • Belső átmérő
    10.6 mm
  • Külső átmérő
    22.0 mm
  • Anyag
    Poliamid 6/6
  • Szín
    Natúr