Menü Keresés

Kerek, menet nélküli PA távtartók

Raktáron

A kerek, menet nélküli távtartók PA-ból (poliamidból) vagy nylonból készülnek, és számos hosszúságban és átmérőben megtalálhatók. Ezek fizikai távolságtartást kínálnak a szerelvényei számára, valamint hő- és elektromos szigetelést biztosítanak az alkatrészek között. Üveggel töltött PA szintén olyan alkalmazásokhoz is elérhető, ahol magasabb maximális üzemi hőmérsékletre, valamint javított szilárdságra és merevségre van szükség..

Sorozat szám: SR1941

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
878 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Belső átmérő Külső átmérő Távtartó hossza Megveszem
10,2682 Ft - 10,2682 Ft 51700 Raktáron
4.2 mm
8.0 mm
7.5 mm
117,3319 Ft - 117,3319 Ft 34007 Raktáron
10.2 mm
20.0 mm
5.0 mm
50,8757 Ft - 70,4676 Ft 27250 Raktáron
10.3 mm
15.0 mm
10.0 mm
32,7351 Ft - 32,7351 Ft 10000 Raktáron
12.8 mm
18.0 mm
15.0 mm
62,0749 Ft - 62,0749 Ft 41930 Raktáron
4.2 mm
8.0 mm
4.0 mm
295,616 Ft - 521,5861 Ft 2050 Raktáron
10.6 mm
22.0 mm
25.0 mm
418,2601 Ft - 677,6772 Ft 54 Raktáron
10.6 mm
22.0 mm
45.0 mm
125,6149 Ft - 125,6149 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
10.2 mm
20.0 mm
6.0 mm
357,8964 Ft - 631,5933 Ft 2200 Raktáron
12.6 mm
25.0 mm
30.0 mm
542,0678 Ft - 1.189,7482 Ft 600 Raktáron
12.6 mm
25.0 mm
55.0 mm
203,325 Ft - 398,5724 Ft 7384 Raktáron
16.5 mm
25.0 mm
20.0 mm
75,4784 Ft - 137,7588 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
10.3 mm
15.0 mm
30.0 mm
258,8421 Ft - 507,3611 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
10.6 mm
22.0 mm
20.0 mm
43,1403 Ft - 43,1403 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
12.8 mm
18.0 mm
20.0 mm
67,8799 Ft - 67,8799 Ft 43000 Raktáron
4.2 mm
8.0 mm
7.0 mm
152,8052 Ft - 347,2465 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
10.2 mm
20.0 mm
15.0 mm
215,7017 Ft - 422,7918 Ft 8036 Raktáron
8.2 mm
18.0 mm
40.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
2.2 mm
3.6 mm
7.9 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
3.7 mm
6.4 mm
11.1 mm
47,0286 Ft - 47,0286 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
2.7 mm
4.2 mm
1.6 mm
  • / 44
Távtartó 4.2 mm 8.0 mm 7.5 mm Poliamid 6/6

10075449

Ártartomány
10 Ft - 10 Ft

Készletszintek
51700 Raktáron
Tulajdonságok
  • Távtartó hossza
    7.5 mm
  • Belső átmérő
    4.2 mm
  • Külső átmérő
    8.0 mm
  • Anyag
    Poliamid 6/6
  • Szín
    Natúr
Távtartó 10.2 mm 20.0 mm 5.0 mm Poliamid 6/6

10187067

Ártartomány
117 Ft - 117 Ft

Készletszintek
34007 Raktáron
Tulajdonságok
  • Távtartó hossza
    5.0 mm
  • Belső átmérő
    10.2 mm
  • Külső átmérő
    20.0 mm
  • Anyag
    Poliamid 6/6
  • Szín
    Natúr
Távtartó 10.3 mm 15.0 mm 10.0 mm Poliamid 6/6

10046395

Ártartomány
70 Ft - 50 Ft

Készletszintek
27250 Raktáron
Tulajdonságok
  • Távtartó hossza
    10.0 mm
  • Belső átmérő
    10.3 mm
  • Külső átmérő
    15.0 mm
  • Anyag
    Poliamid 6/6
  • Szín
    Natúr
Távtartó 12.8 mm 18.0 mm 15.0 mm Poliamid 6/6

10077214

Ártartomány
32 Ft - 32 Ft

Készletszintek
10000 Raktáron
Tulajdonságok
  • Távtartó hossza
    15.0 mm
  • Belső átmérő
    12.8 mm
  • Külső átmérő
    18.0 mm
  • Anyag
    Poliamid 6/6
  • Szín
    Natúr
Távtartó 4.2 mm 8.0 mm 4.0 mm Poliamid 6/6

10078600

Ártartomány
62 Ft - 62 Ft

Készletszintek
41930 Raktáron
Tulajdonságok
  • Távtartó hossza
    4.0 mm
  • Belső átmérő
    4.2 mm
  • Külső átmérő
    8.0 mm
  • Anyag
    Poliamid 6/6
  • Szín
    Natúr
Távtartó 10.6 mm 22.0 mm 25.0 mm Poliamid 6/6

10046630

Ártartomány
521 Ft - 295 Ft

Készletszintek
2050 Raktáron
Tulajdonságok
  • Távtartó hossza
    25.0 mm
  • Belső átmérő
    10.6 mm
  • Külső átmérő
    22.0 mm
  • Anyag
    Poliamid 6/6
  • Szín
    Natúr
Távtartó 10.6 mm 22.0 mm 45.0 mm Poliamid 6/6

10046715

Ártartomány
677 Ft - 418 Ft

Készletszintek
54 Raktáron
Tulajdonságok
  • Távtartó hossza
    45.0 mm
  • Belső átmérő
    10.6 mm
  • Külső átmérő
    22.0 mm
  • Anyag
    Poliamid 6/6
  • Szín
    Natúr
Távtartó 10.2 mm 20.0 mm 6.0 mm Poliamid 6/6

10187074

Ártartomány
125 Ft - 125 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Távtartó hossza
    6.0 mm
  • Belső átmérő
    10.2 mm
  • Külső átmérő
    20.0 mm
  • Anyag
    Poliamid 6/6
  • Szín
    Natúr
Távtartó 12.6 mm 25.0 mm 30.0 mm Poliamid 6/6

10047149

Ártartomány
631 Ft - 357 Ft

Készletszintek
2200 Raktáron
Tulajdonságok
  • Távtartó hossza
    30.0 mm
  • Belső átmérő
    12.6 mm
  • Külső átmérő
    25.0 mm
  • Anyag
    Poliamid 6/6
  • Szín
    Natúr
Távtartó 12.6 mm 25.0 mm 55.0 mm PA

10047248

Ártartomány
1.189 Ft - 542 Ft

Készletszintek
600 Raktáron
Tulajdonságok
  • Távtartó hossza
    55.0 mm
  • Belső átmérő
    12.6 mm
  • Külső átmérő
    25.0 mm
  • Anyag
    PA
  • Szín
    Natúr
Távtartó 16.5 mm 25.0 mm 20.0 mm Poliamid 6/6

10047415

Ártartomány
398 Ft - 203 Ft

Készletszintek
7384 Raktáron
Tulajdonságok
  • Távtartó hossza
    20.0 mm
  • Belső átmérő
    16.5 mm
  • Külső átmérő
    25.0 mm
  • Anyag
    Poliamid 6/6
  • Szín
    Natúr
Távtartó 10.3 mm 15.0 mm 30.0 mm Poliamid 6/6

10046470

Ártartomány
137 Ft - 75 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Távtartó hossza
    30.0 mm
  • Belső átmérő
    10.3 mm
  • Külső átmérő
    15.0 mm
  • Anyag
    Poliamid 6/6
  • Szín
    Natúr
Távtartó 10.6 mm 22.0 mm 20.0 mm Poliamid 6/6

10046616

Ártartomány
507 Ft - 258 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Távtartó hossza
    20.0 mm
  • Belső átmérő
    10.6 mm
  • Külső átmérő
    22.0 mm
  • Anyag
    Poliamid 6/6
  • Szín
    Natúr
Távtartó 12.8 mm 18.0 mm 20.0 mm Poliamid 6/6

10077238

Ártartomány
43 Ft - 43 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Távtartó hossza
    20.0 mm
  • Belső átmérő
    12.8 mm
  • Külső átmérő
    18.0 mm
  • Anyag
    Poliamid 6/6
  • Szín
    Natúr
Távtartó 4.2 mm 8.0 mm 7.0 mm Poliamid 6/6

10078617

Ártartomány
67 Ft - 67 Ft

Készletszintek
43000 Raktáron
Tulajdonságok
  • Távtartó hossza
    7.0 mm
  • Belső átmérő
    4.2 mm
  • Külső átmérő
    8.0 mm
  • Anyag
    Poliamid 6/6
  • Szín
    Natúr
Távtartó 10.2 mm 20.0 mm 15.0 mm Poliamid 6/6

10187104

Ártartomány
347 Ft - 152 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Távtartó hossza
    15.0 mm
  • Belső átmérő
    10.2 mm
  • Külső átmérő
    20.0 mm
  • Anyag
    Poliamid 6/6
  • Szín
    Natúr
Távtartó 8.2 mm 18.0 mm 40.0 mm Poliamid 6/6

10046319

Ártartomány
422 Ft - 215 Ft

Készletszintek
8036 Raktáron
Tulajdonságok
  • Távtartó hossza
    40.0 mm
  • Belső átmérő
    8.2 mm
  • Külső átmérő
    18.0 mm
  • Anyag
    Poliamid 6/6
  • Szín
    Natúr
Távtartó 2.2 mm 3.6 mm 7.9 mm Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros

10169520


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Távtartó hossza
    7.9 mm
  • Belső átmérő
    2.2 mm
  • Külső átmérő
    3.6 mm
  • Üzemi hőmérséklet-tartomány
    -40 - 65 °C
  • Anyag
    Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
Távtartó 3.7 mm 6.4 mm 11.1 mm Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros

10169476


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Távtartó hossza
    11.1 mm
  • Belső átmérő
    3.7 mm
  • Külső átmérő
    6.4 mm
  • Üzemi hőmérséklet-tartomány
    -40 - 65 °C
  • Anyag
    Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
Távtartó 2.7 mm 4.2 mm 1.6 mm Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros

10169568

Ártartomány
47 Ft - 47 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Távtartó hossza
    1.6 mm
  • Belső átmérő
    2.7 mm
  • Külső átmérő
    4.2 mm
  • Üzemi hőmérséklet-tartomány
    -40 - 65 °C
  • Anyag
    Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros