Menü Keresés

Távtartó 12.6 mm 25.0 mm 55.0 mm PA

Kerek, natúr, menet nélküli távtartó poliamidból (PA 66) alkatrészek szétválasztásához a szerelvényeken belül. Ezek a távtartók nélkülözhetetlenek ott, ahol hő- és elektromos szigetelés szükséges az alkatrészek közé.
Essentra cikkszám:

10047248

Gyártói cikkszám:

005768000002

600 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
25 - 249 1.189,7482 Ft
250 - 999 634,2356 Ft
1000 + 542,0678 Ft
Standard csomagolás: 25

A következő szorzatának a rendelése 25

Teljes ár:

29.744 Ft

25 x 1.189,7482 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Távtartó hossza 55.0 mm
Belső átmérő 12.6 mm
Külső átmérő 25.0 mm
Anyag PA
Szín Natúr
Távtartó alakja Kerek
Vámtarifaszám 3926300090
Csomagmennyiség 25

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot