Menü Keresés

Kerek, menet nélküli PA távtartók

Raktáron

A kerek, menet nélküli távtartók PA-ból (poliamidból) vagy nylonból készülnek, és számos hosszúságban és átmérőben megtalálhatók. Ezek fizikai távolságtartást kínálnak a szerelvényei számára, valamint hő- és elektromos szigetelést biztosítanak az alkatrészek között. Üveggel töltött PA szintén olyan alkalmazásokhoz is elérhető, ahol magasabb maximális üzemi hőmérsékletre, valamint javított szilárdságra és merevségre van szükség..

Sorozat szám: SR1941

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
878 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Belső átmérő Külső átmérő Távtartó hossza Megveszem
42,7844 Ft - 59,2273 Ft 23898 Raktáron
5.2 mm
10.0 mm
18.0 mm
155,3244 Ft - 252,4347 Ft 9600 Raktáron
6.3 mm
15.0 mm
40.0 mm
24,8218 Ft - 34,6245 Ft 1949 Raktáron
5.2 mm
10.0 mm
3.0 mm
25,6295 Ft - 35,7472 Ft 26050 Raktáron
4.2 mm
8.0 mm
7.5 mm
30,5172 Ft - 42,5653 Ft 32000 Raktáron
4.2 mm
8.0 mm
15.0 mm
38,6634 Ft - 53,5455 Ft 40000 Raktáron
4.2 mm
8.0 mm
25.0 mm
24,0002 Ft - 33,4882 Ft 6000 Raktáron
4.2 mm
8.0 mm
5.0 mm
46,9054 Ft - 64,9226 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
3.4 mm
6.0 mm
40.0 mm
21,5633 Ft - 30,0654 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
3.6 mm
6.0 mm
3.0 mm
23,0009 Ft - 32,0917 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
3.6 mm
6.0 mm
6.0 mm
27,4231 Ft - 38,2526 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
3.6 mm
6.0 mm
12.0 mm
34,9393 Ft - 48,7263 Ft 200 Raktáron
3.6 mm
6.0 mm
25.0 mm
23,1925 Ft - 32,3518 Ft 25000 Raktáron
4.2 mm
8.0 mm
3.0 mm
37,883 Ft - 52,4775 Ft 59500 Raktáron
3.4 mm
6.0 mm
30.0 mm
42,0313 Ft - 58,2004 Ft 42750 Raktáron
3.4 mm
6.0 mm
35.0 mm
28,0802 Ft - 39,1699 Ft 102000 Raktáron
4.2 mm
8.0 mm
10.0 mm
30,5172 Ft - 42,5653 Ft 10797 Raktáron
4.2 mm
8.0 mm
12.0 mm
26,1771 Ft - 36,5413 Ft 12500 Raktáron
4.2 mm
8.0 mm
8.0 mm
600 Raktáron
3.2 mm
4.8 mm
11.1 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
3.2 mm
6.4 mm
3.2 mm
  • / 44
Távtartó 5.2 mm 10.0 mm 18.0 mm PA

10045442

Ártartomány
59 Ft - 42 Ft

Készletszintek
23898 Raktáron
Tulajdonságok
  • Távtartó hossza
    18.0 mm
  • Belső átmérő
    5.2 mm
  • Külső átmérő
    10.0 mm
  • Anyag
    PA
  • Szín
    Fekete
Távtartó 6.3 mm 15.0 mm 40.0 mm PA

10045954

Ártartomány
252 Ft - 155 Ft

Készletszintek
9600 Raktáron
Tulajdonságok
  • Távtartó hossza
    40.0 mm
  • Belső átmérő
    6.3 mm
  • Külső átmérő
    15.0 mm
  • Anyag
    PA
  • Szín
    Natúr
Távtartó 5.2 mm 10.0 mm 3.0 mm PA

10045183

Ártartomány
34 Ft - 24 Ft

Készletszintek
1949 Raktáron
Tulajdonságok
  • Távtartó hossza
    3.0 mm
  • Belső átmérő
    5.2 mm
  • Külső átmérő
    10.0 mm
  • Anyag
    PA
  • Szín
    Fekete
Távtartó 4.2 mm 8.0 mm 7.5 mm PA

10044865

Ártartomány
35 Ft - 25 Ft

Készletszintek
26050 Raktáron
Tulajdonságok
  • Távtartó hossza
    7.5 mm
  • Belső átmérő
    4.2 mm
  • Külső átmérő
    8.0 mm
  • Anyag
    PA
  • Szín
    Fekete
Távtartó 4.2 mm 8.0 mm 15.0 mm PA

10044988

Ártartomány
42 Ft - 30 Ft

Készletszintek
32000 Raktáron
Tulajdonságok
  • Távtartó hossza
    15.0 mm
  • Belső átmérő
    4.2 mm
  • Külső átmérő
    8.0 mm
  • Anyag
    PA
  • Szín
    Fekete
Távtartó 4.2 mm 8.0 mm 25.0 mm PA

10045077

Ártartomány
53 Ft - 38 Ft

Készletszintek
40000 Raktáron
Tulajdonságok
  • Távtartó hossza
    25.0 mm
  • Belső átmérő
    4.2 mm
  • Külső átmérő
    8.0 mm
  • Anyag
    PA
  • Szín
    Fekete
Távtartó 4.2 mm 8.0 mm 5.0 mm PA

10044803

Ártartomány
33 Ft - 24 Ft

Készletszintek
6000 Raktáron
Tulajdonságok
  • Távtartó hossza
    5.0 mm
  • Belső átmérő
    4.2 mm
  • Külső átmérő
    8.0 mm
  • Anyag
    PA
  • Szín
    Fekete
Távtartó 3.4 mm 6.0 mm 40.0 mm PA

10044445

Ártartomány
64 Ft - 46 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Távtartó hossza
    40.0 mm
  • Belső átmérő
    3.4 mm
  • Külső átmérő
    6.0 mm
  • Anyag
    PA
  • Szín
    Natúr
Távtartó 3.6 mm 6.0 mm 3.0 mm PA

10044490

Ártartomány
30 Ft - 21 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Távtartó hossza
    3.0 mm
  • Belső átmérő
    3.6 mm
  • Külső átmérő
    6.0 mm
  • Anyag
    PA
  • Szín
    Fekete
Távtartó 3.6 mm 6.0 mm 6.0 mm PA

10044551

Ártartomány
32 Ft - 23 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Távtartó hossza
    6.0 mm
  • Belső átmérő
    3.6 mm
  • Külső átmérő
    6.0 mm
  • Anyag
    PA
  • Szín
    Fekete
Távtartó 3.6 mm 6.0 mm 12.0 mm PA

10044629

Ártartomány
38 Ft - 27 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Távtartó hossza
    12.0 mm
  • Belső átmérő
    3.6 mm
  • Külső átmérő
    6.0 mm
  • Anyag
    PA
  • Szín
    Fekete
Távtartó 3.6 mm 6.0 mm 25.0 mm PA

10044667

Ártartomány
48 Ft - 34 Ft

Készletszintek
200 Raktáron
Tulajdonságok
  • Távtartó hossza
    25.0 mm
  • Belső átmérő
    3.6 mm
  • Külső átmérő
    6.0 mm
  • Anyag
    PA
  • Szín
    Natúr
Távtartó 4.2 mm 8.0 mm 3.0 mm PA

10044735

Ártartomány
32 Ft - 23 Ft

Készletszintek
25000 Raktáron
Tulajdonságok
  • Távtartó hossza
    3.0 mm
  • Belső átmérő
    4.2 mm
  • Külső átmérő
    8.0 mm
  • Anyag
    PA
  • Szín
    Fekete
Távtartó 3.4 mm 6.0 mm 30.0 mm PA

10044360

Ártartomány
52 Ft - 37 Ft

Készletszintek
59500 Raktáron
Tulajdonságok
  • Távtartó hossza
    30.0 mm
  • Belső átmérő
    3.4 mm
  • Külső átmérő
    6.0 mm
  • Anyag
    PA
  • Szín
    Natúr
Távtartó 3.4 mm 6.0 mm 35.0 mm PA

10044407

Ártartomány
58 Ft - 42 Ft

Készletszintek
42750 Raktáron
Tulajdonságok
  • Távtartó hossza
    35.0 mm
  • Belső átmérő
    3.4 mm
  • Külső átmérő
    6.0 mm
  • Anyag
    PA
  • Szín
    Natúr
Távtartó 4.2 mm 8.0 mm 10.0 mm PA

10044919

Ártartomány
39 Ft - 28 Ft

Készletszintek
102000 Raktáron
Tulajdonságok
  • Távtartó hossza
    10.0 mm
  • Belső átmérő
    4.2 mm
  • Külső átmérő
    8.0 mm
  • Anyag
    PA
  • Szín
    Fekete
Távtartó 4.2 mm 8.0 mm 12.0 mm PA

10044957

Ártartomány
42 Ft - 30 Ft

Készletszintek
10797 Raktáron
Tulajdonságok
  • Távtartó hossza
    12.0 mm
  • Belső átmérő
    4.2 mm
  • Külső átmérő
    8.0 mm
  • Anyag
    PA
  • Szín
    Fekete
Távtartó 4.2 mm 8.0 mm 8.0 mm PA

10044889

Ártartomány
36 Ft - 26 Ft

Készletszintek
12500 Raktáron
Tulajdonságok
  • Távtartó hossza
    8.0 mm
  • Belső átmérő
    4.2 mm
  • Külső átmérő
    8.0 mm
  • Anyag
    PA
  • Szín
    Fekete
Távtartó 3.2 mm 4.8 mm 11.1 mm Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros

10169704


Készletszintek
600 Raktáron
Tulajdonságok
  • Távtartó hossza
    11.1 mm
  • Belső átmérő
    3.2 mm
  • Külső átmérő
    4.8 mm
  • Üzemi hőmérséklet-tartomány
    -40 - 65 °C
  • Kompatibilis menetméretek (mind)
    M3
Távtartó 3.2 mm 6.4 mm 3.2 mm Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros

10169735


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Távtartó hossza
    3.2 mm
  • Belső átmérő
    3.2 mm
  • Külső átmérő
    6.4 mm
  • Üzemi hőmérséklet-tartomány
    -40 - 65 °C
  • Kompatibilis menetméretek (mind)
    M3