A kerek, menet nélküli távtartók PA-ból (poliamidból) vagy nylonból készülnek, és számos hosszúságban és átmérőben megtalálhatók. Ezek fizikai távolságtartást kínálnak a szerelvényei számára, valamint hő- és elektromos szigetelést biztosítanak az alkatrészek között. Üveggel töltött PA szintén olyan alkalmazásokhoz is elérhető, ahol magasabb maximális üzemi hőmérsékletre, valamint javított szilárdságra és merevségre van szükség..
Sorozat szám: SR1941
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Belső átmérő | Külső átmérő | Távtartó hossza | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 56,845 Ft - 78,7369 Ft | 13000 Raktáron |
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 56,9682 Ft - 78,8875 Ft | 10750 Raktáron |
0.248 in
6.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 39,8819 Ft - 55,2568 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 53,874 Ft - 74,5886 Ft | 17250 Raktáron |
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 52,9019 Ft - 73,2605 Ft | 12000 Raktáron |
0.248 in
6.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 65,1006 Ft - 90,1826 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.248 in
6.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 120,7546 Ft - 196,2057 Ft | 16600 Raktáron |
0.248 in
6.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 107,6249 Ft - 174,93 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.205 in
5.2 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 27,6695 Ft - 43,8385 Ft | 47750 Raktáron |
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 44,3451 Ft - 80,9686 Ft | 17600 Raktáron |
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 60,2541 Ft - 83,4603 Ft | 39500 Raktáron |
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 53,7235 Ft - 74,4106 Ft | 3500 Raktáron |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 63,80 Ft - 88,348 Ft | 3550 Raktáron |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 24,411 Ft - 34,0495 Ft | 51400 Raktáron |
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 35,3912 Ft - 49,00 Ft | 48450 Raktáron |
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 60,391 Ft - 83,6246 Ft | 19500 Raktáron |
0.248 in
6.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 77,3268 Ft - 107,0773 Ft | 37750 Raktáron |
0.248 in
6.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 113,9228 Ft - 185,1023 Ft | 32700 Raktáron |
0.248 in
6.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 146,5348 Ft - 238,1413 Ft | 4800 Raktáron |
0.248 in
6.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 39,8819 Ft - 55,2568 Ft | 2535 Raktáron |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz