A kerek, menet nélküli távtartók PA-ból (poliamidból) vagy nylonból készülnek, és számos hosszúságban és átmérőben megtalálhatók. Ezek fizikai távolságtartást kínálnak a szerelvényei számára, valamint hő- és elektromos szigetelést biztosítanak az alkatrészek között. Üveggel töltött PA szintén olyan alkalmazásokhoz is elérhető, ahol magasabb maximális üzemi hőmérsékletre, valamint javított szilárdságra és merevségre van szükség..
Sorozat szám: SR1941
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Belső átmérő | Külső átmérő | Távtartó hossza | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 477,7612 Ft - 1.048,7308 Ft | 2625 Raktáron |
0.65 in
16.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 629,4576 Ft - 1.198,9622 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.496 in
12.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 57,3653 Ft - 104,654 Ft | 18000 Raktáron |
0.504 in
12.8 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 45,7005 Ft - 83,4603 Ft | 11850 Raktáron |
0.504 in
12.8 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 38,3895 Ft - 70,0295 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.504 in
12.8 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 88,7039 Ft - 144,1251 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.504 in
12.8 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 68,3728 Ft - 124,7249 Ft | 21500 Raktáron |
0.504 in
12.8 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 624,6246 Ft - 1.190,063 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.496 in
12.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 835,4249 Ft - 1.428,615 Ft | 2025 Raktáron |
0.496 in
12.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 877,8124 Ft - 1.500,9994 Ft | 325 Raktáron |
0.496 in
12.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 393,8764 Ft - 638,0829 Ft | 1350 Raktáron |
0.65 in
16.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 407,7591 Ft - 660,5635 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.65 in
16.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 306,1308 Ft - 540,1922 Ft | 4100 Raktáron |
0.65 in
16.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 404,8566 Ft - 655,9769 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.65 in
16.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 45,7005 Ft - 45,7005 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 23,9592 Ft - 23,9592 Ft | 180 Raktáron |
0.323 in
8.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 23,9592 Ft - 23,9592 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.323 in
8.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 27,4231 Ft - 27,4231 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.323 in
8.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 25,8759 Ft - 25,8759 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 23,9592 Ft - 23,9592 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.323 in
8.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz