Menü Keresés

Távtartó 8.2 mm 10.0 mm 5.0 mm PA

Kerek, fekete, menet nélküli távtartó üvegszálas poliamidból (PA 6 +25% GF) alkatrészek szétválasztásához, az üvegszál a műanyagon belül nagyobb erősséget, merevséget, jobb kopásjellemzőket és hőállóságot biztosít. UL 94 HB besorolású.
Essentra cikkszám:

10168141

Gyártói cikkszám:

RRSN-82100-05GF

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 + 23,9592 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

11.980 Ft

500 x 23,9592 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Távtartó hossza 5.0 mm
Belső átmérő 8.2 mm
Külső átmérő 10.0 mm
Üzemi hőmérséklet-tartomány -30 - 85 °C
Anyag PA
Szín Fekete
Távtartó alakja Kerek
Vámtarifaszám 3926909790
Csomagmennyiség 500

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot