A kerek, menet nélküli távtartók PA-ból (poliamidból) vagy nylonból készülnek, és számos hosszúságban és átmérőben megtalálhatók. Ezek fizikai távolságtartást kínálnak a szerelvényei számára, valamint hő- és elektromos szigetelést biztosítanak az alkatrészek között. Üveggel töltött PA szintén olyan alkalmazásokhoz is elérhető, ahol magasabb maximális üzemi hőmérsékletre, valamint javított szilárdságra és merevségre van szükség..
Sorozat szám: SR1941
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Belső átmérő | Külső átmérő | Távtartó hossza | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|
159,6233 Ft - 429,3797 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.402 in
10.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
78,6821 Ft - 78,6821 Ft | 35000 Raktáron |
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
172,4792 Ft - 307,7394 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.323 in
8.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
142,1537 Ft - 387,7932 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.402 in
10.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
251,0245 Ft - 497,9972 Ft | 10 Raktáron |
0.323 in
8.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
103,3807 Ft - 103,3807 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
202,6405 Ft - 359,7224 Ft | 500 Raktáron |
0.323 in
8.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
134,0075 Ft - 134,0075 Ft | 34000 Raktáron |
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
77,8333 Ft - 77,8333 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.472 in
12.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
52,8198 Ft - 52,8198 Ft | 3031 Raktáron |
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
96,2203 Ft - 96,2203 Ft | 37700 Raktáron |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
106,1053 Ft - 258,8754 Ft | 699 Raktáron |
0.402 in
10.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
107,2826 Ft - 107,2826 Ft | 73200 Raktáron |
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
136,376 Ft - 136,376 Ft | 1000 Raktáron |
0.323 in
8.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
38,0336 Ft - 38,0336 Ft | 10350 Raktáron |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
112,2525 Ft - 112,2525 Ft | 5000 Raktáron |
0.323 in
8.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
100,2181 Ft - 100,2181 Ft | 5000 Raktáron |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
115,8943 Ft - 115,8943 Ft | 200 Raktáron |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.146 in
3.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|||
91,4421 Ft - 91,4421 Ft | 42132 Raktáron |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz