Menü Keresés

Kerek, menet nélküli PA távtartók

Raktáron

A kerek, menet nélküli távtartók PA-ból (poliamidból) vagy nylonból készülnek, és számos hosszúságban és átmérőben megtalálhatók. Ezek fizikai távolságtartást kínálnak a szerelvényei számára, valamint hő- és elektromos szigetelést biztosítanak az alkatrészek között. Üveggel töltött PA szintén olyan alkalmazásokhoz is elérhető, ahol magasabb maximális üzemi hőmérsékletre, valamint javított szilárdságra és merevségre van szükség..

Sorozat szám: SR1941

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
878 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Belső átmérő Külső átmérő Távtartó hossza Megveszem
29,349 Ft - 32,6087 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
2.3 mm
3.2 mm
6.4 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
2.9 mm
4.8 mm
3.2 mm
20,468 Ft - 24,5069 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
36,7466 Ft - 38,7797 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
13,0201 Ft - 13,0201 Ft 450 Raktáron
587,4672 Ft - 1.118,8972 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
10.6 mm
22.0 mm
65.0 mm
710,4945 Ft - 1.353,6021 Ft 475 Raktáron
10.6 mm
22.0 mm
75.0 mm
78,997 Ft - 144,1525 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
11.2 mm
18.0 mm
6.0 mm
215,5237 Ft - 422,559 Ft 3950 Raktáron
12.6 mm
25.0 mm
15.0 mm
366,2891 Ft - 593,368 Ft 4200 Raktáron
12.6 mm
25.0 mm
35.0 mm
478,1309 Ft - 1.049,566 Ft 4225 Raktáron
12.6 mm
25.0 mm
50.0 mm
662,0968 Ft - 1.261,4616 Ft 2386 Raktáron
12.6 mm
25.0 mm
65.0 mm
835,4249 Ft - 1.428,615 Ft 2025 Raktáron
12.6 mm
25.0 mm
75.0 mm
554,2118 Ft - 1.055,5626 Ft 25 Raktáron
10.6 mm
22.0 mm
65.0 mm
670,2841 Ft - 1.276,9872 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
10.6 mm
22.0 mm
75.0 mm
74,5201 Ft - 135,9927 Ft 26600 Raktáron
11.2 mm
18.0 mm
6.0 mm
264,3596 Ft - 518,1497 Ft 6850 Raktáron
12.6 mm
25.0 mm
20.0 mm
396,7105 Ft - 642,7241 Ft 4800 Raktáron
12.6 mm
25.0 mm
40.0 mm
511,3863 Ft - 1.122,402 Ft 25 Raktáron
12.6 mm
25.0 mm
55.0 mm
620,1203 Ft - 1.180,9858 Ft 1500 Raktáron
10.6 mm
22.0 mm
70.0 mm
  • / 44
Távtartó 0.090 in 0.125 in 6.4 mm Poliamid 6/6

20071479

Ártartomány
32 Ft - 29 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Távtartó hossza
    6.4 mm
  • Belső átmérő
    2.3 mm
  • Külső átmérő
    3.2 mm
  • Üzemi hőmérséklet-tartomány
    -40 - 65 °C
  • Kompatibilis menetméretek (mind)
    #2 (M2)
Távtartó 0.115 in 0.188 in 0.125 in Poliamid 6/6

20086961


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Távtartó hossza
    3.2 mm
  • Belső átmérő
    2.9 mm
  • Külső átmérő
    4.8 mm
  • Üzemi hőmérséklet-tartomány
    -40 - 85 °C
  • Kompatibilis menetméretek (mind)
    #4
Távtartó 2.7 mm 5.0 mm 3.0 mm PA

10306925

Ártartomány
24 Ft - 20 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Anyag
    PA
  • Szín
    Fekete
  • Távtartó alakja
    Kerek
  • Vámtarifaszám
    3926909790
  • Csomagmennyiség
    500
Távtartó 3.1 mm 8.0 mm 15.0 mm PA

10338131

Ártartomány
38 Ft - 36 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Anyag
    PA
  • Szín
    Natúr
  • Távtartó alakja
    Kerek
  • Vámtarifaszám
    3926909790
  • Csomagmennyiség
    1000
Távtartó 3.2 mm 6.0 mm 3.0 mm PA

10206164

Ártartomány
13 Ft - 13 Ft

Készletszintek
450 Raktáron
Tulajdonságok
  • Anyag
    PA
  • Szín
    Fekete
  • Távtartó alakja
    Kerek
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Távtartó 10.6 mm 22.0 mm 65.0 mm PA

10046791

Ártartomány
1.118 Ft - 587 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Távtartó hossza
    65.0 mm
  • Belső átmérő
    10.6 mm
  • Külső átmérő
    22.0 mm
  • Anyag
    PA
  • Szín
    Natúr
Távtartó 10.6 mm 22.0 mm 75.0 mm PA

10046838

Ártartomány
1.353 Ft - 710 Ft

Készletszintek
475 Raktáron
Tulajdonságok
  • Távtartó hossza
    75.0 mm
  • Belső átmérő
    10.6 mm
  • Külső átmérő
    22.0 mm
  • Anyag
    PA
  • Szín
    Natúr
Távtartó 11.2 mm 18.0 mm 6.0 mm PA

10046876

Ártartomány
144 Ft - 78 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Távtartó hossza
    6.0 mm
  • Belső átmérő
    11.2 mm
  • Külső átmérő
    18.0 mm
  • Anyag
    PA
  • Szín
    Natúr
Távtartó 12.6 mm 25.0 mm 15.0 mm PA

10047095

Ártartomány
422 Ft - 215 Ft

Készletszintek
3950 Raktáron
Tulajdonságok
  • Távtartó hossza
    15.0 mm
  • Belső átmérő
    12.6 mm
  • Külső átmérő
    25.0 mm
  • Anyag
    PA
  • Szín
    Fekete
Távtartó 12.6 mm 25.0 mm 35.0 mm PA

10047170

Ártartomány
593 Ft - 366 Ft

Készletszintek
4200 Raktáron
Tulajdonságok
  • Távtartó hossza
    35.0 mm
  • Belső átmérő
    12.6 mm
  • Külső átmérő
    25.0 mm
  • Anyag
    PA
  • Szín
    Fekete
Távtartó 12.6 mm 25.0 mm 50.0 mm PA

10047231

Ártartomány
1.049 Ft - 478 Ft

Készletszintek
4225 Raktáron
Tulajdonságok
  • Távtartó hossza
    50.0 mm
  • Belső átmérő
    12.6 mm
  • Külső átmérő
    25.0 mm
  • Anyag
    PA
  • Szín
    Fekete
Távtartó 12.6 mm 25.0 mm 65.0 mm PA

10047286

Ártartomány
1.261 Ft - 662 Ft

Készletszintek
2386 Raktáron
Tulajdonságok
  • Távtartó hossza
    65.0 mm
  • Belső átmérő
    12.6 mm
  • Külső átmérő
    25.0 mm
  • Anyag
    PA
  • Szín
    Natúr
Távtartó 12.6 mm 25.0 mm 75.0 mm PA

10047323

Ártartomány
1.428 Ft - 835 Ft

Készletszintek
2025 Raktáron
Tulajdonságok
  • Távtartó hossza
    75.0 mm
  • Belső átmérő
    12.6 mm
  • Külső átmérő
    25.0 mm
  • Anyag
    PA
  • Szín
    Natúr
Távtartó 10.6 mm 22.0 mm 65.0 mm PA

10046807

Ártartomány
1.055 Ft - 554 Ft

Készletszintek
25 Raktáron
Tulajdonságok
  • Távtartó hossza
    65.0 mm
  • Belső átmérő
    10.6 mm
  • Külső átmérő
    22.0 mm
  • Anyag
    PA
  • Szín
    Fekete
Távtartó 10.6 mm 22.0 mm 75.0 mm PA

10046845

Ártartomány
1.276 Ft - 670 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Távtartó hossza
    75.0 mm
  • Belső átmérő
    10.6 mm
  • Külső átmérő
    22.0 mm
  • Anyag
    PA
  • Szín
    Fekete
Távtartó 11.2 mm 18.0 mm 6.0 mm PA

10046883

Ártartomány
135 Ft - 74 Ft

Készletszintek
26600 Raktáron
Tulajdonságok
  • Távtartó hossza
    6.0 mm
  • Belső átmérő
    11.2 mm
  • Külső átmérő
    18.0 mm
  • Anyag
    PA
  • Szín
    Fekete
Távtartó 12.6 mm 25.0 mm 20.0 mm PA

10047118

Ártartomány
518 Ft - 264 Ft

Készletszintek
6850 Raktáron
Tulajdonságok
  • Távtartó hossza
    20.0 mm
  • Belső átmérő
    12.6 mm
  • Külső átmérő
    25.0 mm
  • Anyag
    PA
  • Szín
    Fekete
Távtartó 12.6 mm 25.0 mm 40.0 mm PA

10047194

Ártartomány
642 Ft - 396 Ft

Készletszintek
4800 Raktáron
Tulajdonságok
  • Távtartó hossza
    40.0 mm
  • Belső átmérő
    12.6 mm
  • Külső átmérő
    25.0 mm
  • Anyag
    PA
  • Szín
    Fekete
Távtartó 12.6 mm 25.0 mm 55.0 mm PA

10047255

Ártartomány
1.122 Ft - 511 Ft

Készletszintek
25 Raktáron
Tulajdonságok
  • Távtartó hossza
    55.0 mm
  • Belső átmérő
    12.6 mm
  • Külső átmérő
    25.0 mm
  • Anyag
    PA
  • Szín
    Fekete
Távtartó 10.6 mm 22.0 mm 70.0 mm PA

10046814

Ártartomány
1.180 Ft - 620 Ft

Készletszintek
1500 Raktáron
Tulajdonságok
  • Távtartó hossza
    70.0 mm
  • Belső átmérő
    10.6 mm
  • Külső átmérő
    22.0 mm
  • Anyag
    PA
  • Szín
    Natúr