Menü Keresés

Kerek láb végzárósapkák – szabványos

Raktáron

Standard Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other light or heavy-duty applications. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.

Védelem a csövek, rudak és menetek számára.Csúszásgátló és karcolásgátló padló.Bútorgyártásban, kiskereskedelemben és kereskedelmi alkalmazásokban használatos. Anyag: LDPE, SR 6449, LDPE - PIR Szín: Fehér, Fekete Sorozat szám: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
74 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Szín M Anyag á m Típus Megveszem
90,2648 Ft - 310,8584 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Fekete
LDPE - PIR
34.9 mm
18.0 mm
1
54,8335 Ft - 101,545 Ft 1550 Raktáron
Fekete
22.0 mm
LDPE
22.0 mm
18.0 mm
1
21,2757 Ft - 63,9391 Ft 500 Raktáron
Fekete
LDPE
18.0 mm
23,5839 Ft - 49,135 Ft 10000 Raktáron
Fehér
LDPE - PIR
12.7 mm
13.0 mm
1
23,7401 Ft - 71,3206 Ft 2000 Raktáron
Fekete
LDPE
20.0 mm
34,3096 Ft - 112,2833 Ft 380 Raktáron
Fehér
LDPE - PIR
25.4 mm
22.0 mm
1
84,4187 Ft - 92,8606 Ft 1400 Raktáron
Fekete
LDPE - PIR
31.7 mm
27.0 mm
1
50,7388 Ft - 143,4731 Ft 1095 Raktáron
Fehér
LDPE - PIR
28.6 mm
25.0 mm
1
123,5202 Ft - 272,3277 Ft 200 Raktáron
Fehér
25.4 mm
LDPE
28.0 mm
3
40,4432 Ft - 114,3626 Ft 600 Raktáron
Fehér
22.0 mm
LDPE
22.0 mm
18.0 mm
1
96,7543 Ft - 286,9463 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Fehér
LDPE - PIR
31.8 mm
27.0 mm
1
48,1239 Ft - 147,6318 Ft 800 Raktáron
Fekete
LDPE - PIR
28.6 mm
25.0 mm
1
151,9838 Ft - 464,7283 Ft 200 Raktáron
Fekete
LDPE
50.8 mm
35.5 mm
1
110,9108 Ft - 381,5553 Ft 50 Raktáron
Fekete
LDPE - PIR
38.1 mm
34.9 mm
1
26,9028 Ft - 92,5298 Ft 421 Raktáron
Fekete
LDPE - PIR
22.2 mm
17.5 mm
1
32,6667 Ft - 112,2833 Ft 6148 Raktáron
Fekete
LDPE - PIR
25.4 mm
22.0 mm
1
38,0336 Ft - 115,4022 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Fekete
LDPE - PIR
19.0 mm
18.0 mm
1
116,5515 Ft - 401,309 Ft 400 Raktáron
Fekete
LDPE - PIR
44.4 mm
27.0 mm
1
282,7192 Ft - 862,9182 Ft 960 Raktáron
Fekete
LDPE - PIR
76.2 mm
38.0 mm
1
25,2051 Ft - 71,5286 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Fekete
24.0 mm
LDPE
15.0 mm
20.0 mm
1
  • / 4
Kerek végzáró 34.9 mm LDPE - PIR Fekete

10092910

Ártartomány
310 Ft - 90 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á
    34.9 mm
  • m
    18.0 mm
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Szín
    Fekete
  • Típus
    1
Kerek végzáró 22.0 mm LDPE Fekete

10246856

Ártartomány
101 Ft - 54 Ft

Készletszintek
1550 Raktáron
Tulajdonságok
  • á
    22.0 mm
  • M
    22.0 mm
  • m
    18.0 mm
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Szín
    Fekete
Kerek végzáró 18.0 mm LDPE Fekete

10257326

Ártartomány
63 Ft - 21 Ft

Készletszintek
500 Raktáron
Tulajdonságok
  • á
    18.0 mm
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Szín
    Fekete
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Kerek végzáró 12.7 mm LDPE - PIR Fehér

10104323

Ártartomány
49 Ft - 23 Ft

Készletszintek
10000 Raktáron
Tulajdonságok
  • á
    12.7 mm
  • m
    13.0 mm
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Szín
    Fehér
  • Típus
    1
Kerek végzáró 20.0 mm LDPE Fekete

10257289

Ártartomány
71 Ft - 23 Ft

Készletszintek
2000 Raktáron
Tulajdonságok
  • á
    20.0 mm
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Szín
    Fekete
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Kerek végzáró 25.4 mm LDPE - PIR Fehér

10070055

Ártartomány
112 Ft - 34 Ft

Készletszintek
380 Raktáron
Tulajdonságok
  • á
    25.4 mm
  • m
    22.0 mm
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Szín
    Fehér
  • Típus
    1
Kerek végzáró 31.7 mm LDPE - PIR Fekete

10078716

Ártartomány
92 Ft - 84 Ft

Készletszintek
1400 Raktáron
Tulajdonságok
  • á
    31.7 mm
  • m
    27.0 mm
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Szín
    Fekete
  • Típus
    1
Kerek végzáró 28.6 mm LDPE - PIR Fehér

10104583

Ártartomány
143 Ft - 50 Ft

Készletszintek
1095 Raktáron
Tulajdonságok
  • á
    28.6 mm
  • m
    25.0 mm
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Szín
    Fehér
  • Típus
    1
Kerek végzáró 28.0 mm LDPE Fehér

10403013

Ártartomány
272 Ft - 123 Ft

Készletszintek
200 Raktáron
Tulajdonságok
  • á
    28.0 mm
  • M
    25.4 mm
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Szín
    Fehér
  • Típus
    3
Kerek végzáró 22.0 mm LDPE Fehér

10246894

Ártartomány
114 Ft - 40 Ft

Készletszintek
600 Raktáron
Tulajdonságok
  • á
    22.0 mm
  • M
    22.0 mm
  • m
    18.0 mm
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Szín
    Fehér
Kerek végzáró 31.8 mm LDPE - PIR Fehér

10084601

Ártartomány
286 Ft - 96 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á
    31.8 mm
  • m
    27.0 mm
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Szín
    Fehér
  • Típus
    1
Kerek végzáró 28.6 mm LDPE - PIR Fekete

10082942

Ártartomány
147 Ft - 48 Ft

Készletszintek
800 Raktáron
Tulajdonságok
  • á
    28.6 mm
  • m
    25.0 mm
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Szín
    Fekete
  • Típus
    1
Kerek végzáró 50.8 mm LDPE Fekete

10093108

Ártartomány
464 Ft - 151 Ft

Készletszintek
200 Raktáron
Tulajdonságok
  • á
    50.8 mm
  • m
    35.5 mm
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Szín
    Fekete
  • Típus
    1
Kerek végzáró 38.1 mm LDPE - PIR Fekete

10092705

Ártartomány
381 Ft - 110 Ft

Készletszintek
50 Raktáron
Tulajdonságok
  • á
    38.1 mm
  • m
    34.9 mm
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Szín
    Fekete
  • Típus
    1
Kerek végzáró 22.2 mm LDPE - PIR Fekete

10070000

Ártartomány
92 Ft - 26 Ft

Készletszintek
421 Raktáron
Tulajdonságok
  • á
    22.2 mm
  • m
    17.5 mm
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Szín
    Fekete
  • Típus
    1
Kerek végzáró 25.4 mm LDPE - PIR Fekete

10070062

Ártartomány
112 Ft - 32 Ft

Készletszintek
6148 Raktáron
Tulajdonságok
  • á
    25.4 mm
  • m
    22.0 mm
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Szín
    Fekete
  • Típus
    1
Kerek végzáró 19.0 mm LDPE - PIR Fekete

10082508

Ártartomány
115 Ft - 38 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á
    19.0 mm
  • m
    18.0 mm
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Szín
    Fekete
  • Típus
    1
Kerek végzáró 44.4 mm LDPE - PIR Fekete

10092682

Ártartomány
401 Ft - 116 Ft

Készletszintek
400 Raktáron
Tulajdonságok
  • á
    44.4 mm
  • m
    27.0 mm
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Szín
    Fekete
  • Típus
    1
Kerek végzáró 76.2 mm LDPE - PIR Fekete

10092835

Ártartomány
862 Ft - 282 Ft

Készletszintek
960 Raktáron
Tulajdonságok
  • á
    76.2 mm
  • m
    38.0 mm
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Szín
    Fekete
  • Típus
    1
Kerek végzáró 15.0 mm LDPE Fekete

10246832

Ártartomány
71 Ft - 25 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á
    15.0 mm
  • M
    24.0 mm
  • m
    20.0 mm
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Szín
    Fekete