Standard Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other light or heavy-duty applications. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.
Védelem a csövek, rudak és menetek számára.Csúszásgátló és karcolásgátló padló.Bútorgyártásban, kiskereskedelemben és kereskedelmi alkalmazásokban használatos. Anyag: LDPE, SR 6449, LDPE - PIR Szín: Fehér, Fekete Sorozat szám: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Szín | M | Anyag | á | m | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32,7215 Ft - 98,1439 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
|
LDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
|
||
| 45,6047 Ft - 136,1955 Ft | 3349 Raktáron |
Fekete
|
|
LDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
|
||
| 43,4416 Ft - 130,9972 Ft | 1000 Raktáron |
Fekete
|
1.22 in
31.0 mm
|
SR 6449
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
||
| 20,5091 Ft - 57,2853 Ft | 7895 Raktáron |
Fehér
|
|
LDPE - PIR
|
0.622 in
15.8 mm
|
0.524 in
13.3 mm
|
1
|
||
| 14,2796 Ft - 41,0666 Ft | 19990 Raktáron |
Fekete
|
|
LDPE - PIR
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
| 44,9338 Ft - 127,8781 Ft | 500 Raktáron |
Fehér
|
0.906 in
23.0 mm
|
LDPE
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1
|
||
| 34,8847 Ft - 94,0892 Ft | 1600 Raktáron |
Fekete
|
1.102 in
28.0 mm
|
SR 6449
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
| 23,3157 Ft - 63,6272 Ft | 91 Raktáron |
Fehér
|
|
LDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
||
| 151,9838 Ft - 464,7283 Ft | 200 Raktáron |
Fekete
|
|
LDPE
|
2 in
50.8 mm
|
1.398 in
35.5 mm
|
1
|
||
| 36,0484 Ft - 102,3025 Ft | 200 Raktáron |
Fekete
|
0.906 in
23.0 mm
|
LDPE
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1
|
||
| 38,0336 Ft - 115,4022 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
|
LDPE - PIR
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1
|
||
| 116,5515 Ft - 401,309 Ft | 400 Raktáron |
Fekete
|
|
LDPE - PIR
|
1.748 in
44.4 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
1
|
||
| 50,7388 Ft - 143,4731 Ft | 1095 Raktáron |
Fehér
|
|
LDPE - PIR
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1
|
||
| 77,7374 Ft - 233,9235 Ft | 2300 Raktáron |
Fekete
|
1.496 in
38.0 mm
|
SR 6449
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
|
||
| 123,5202 Ft - 272,3277 Ft | 200 Raktáron |
Fehér
|
1 in
25.4 mm
|
LDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
3
|
||
| 33,3923 Ft - 65,7442 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
0.709 in
18.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
4
|
||
| 56,6396 Ft - 103,3533 Ft | 2500 Raktáron |
Fekete
|
0.709 in
18.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
4
|
||
| 64,2656 Ft - 117,3044 Ft | 400 Raktáron |
Fekete
|
0.945 in
24.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
4
|
||
| 96,7953 Ft - 213,4153 Ft | 9500 Raktáron |
Fekete
|
0.945 in
24.0 mm
|
LDPE - PIR
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
4
|
||
| 32,7899 Ft - 64,6078 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
0.512 in
13.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
4
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz