Tapered Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other furniture. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.
Védelem a csövek, rudak és menetek számára.Csúszásgátló és karcolásgátló padló.Bútorgyártásban, kiskereskedelemben és kereskedelmi alkalmazásokban használatos. Anyag: SR 6449, Poliamid, LDPE - PIR Szín: Fekete, Fehér, Natúr Sorozat szám: SR1520, SRF0069
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | M | á | m | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23,9455 Ft - 80,0537 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
1
|
||
| 285,074 Ft - 833,741 Ft | 5675 Raktáron |
|
1.811 in
46.0 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
2
|
||
| 27,8337 Ft - 68,1811 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
2
|
||
| 701,6775 Ft - 1.336,7074 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
3.543 in
90.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
2
|
||
| 35,446 Ft - 86,6914 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
2
|
||
| 53,3949 Ft - 130,7901 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
2
|
||
| 31,3661 Ft - 76,8749 Ft | 300 Raktáron |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2
|
||
| 488,3718 Ft - 1.071,7454 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
2.52 in
64.0 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
2
|
||
| 155,2149 Ft - 604,759 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
2
|
||
| 76,8065 Ft - 169,3714 Ft | 50 Raktáron |
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
2
|
||
| 41,7301 Ft - 102,3266 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2
|
||
| 54,7229 Ft - 134,1854 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
2
|
||
| 88,9367 Ft - 196,0825 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
2
|
||
| 121,357 Ft - 267,6727 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
2
|
||
| 258,1165 Ft - 1.004,6731 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
2
|
||
| 73,9314 Ft - 162,8545 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
2
|
||
| 251,4078 Ft - 735,4806 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
1.614 in
41.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
2
|
||
| 255,2551 Ft - 746,4334 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
2
|
||
| 33,7483 Ft - 82,7758 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
2
|
||
| 127,5727 Ft - 281,309 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz