A karimás kupakokat úgy tervezték, hogy automatizált berendezéssel vagy kézzel könnyen felszerelhető és levehető legyen. Általában metrikus vagy angolszász menetek védelmére szolgál, O-gyűrűvel vagy anélkül. A nagyobb karima gyorsabb alkalmazást és eltávolítást tesz lehetővé kézi használat esetén.
Minőség-ellenőrzés céljából; a natúr színű kupakok lehetővé teszik, hogy átláthasson a sapkán, és ellenőrizze, hogy az O-gyűrű fel van-e szerelve a védett szerelvényre, vagy nincs.
Kényelmes és biztonságos illeszkedést biztosít.
Anyag: Szilikon Szín: Sárga, Szürke, Törlés, Rózsaszín Sorozat szám: SR5754
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | d | Menet méret | Szín | M | d2 | d1 | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,0007 Ft - 52,7128 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.315 in
8.0 mm
|
M12
|
Törlés
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
||
| 10240700 | 53,9426 Ft - 61,2262 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.378 in
9.6 mm
|
M14
|
Szürke
|
2.244 in
57.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
|
| 23,2062 Ft - 26,6974 Ft | 1000 Raktáron |
0.236 in
6.0 mm
|
M10
|
Rózsaszín
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.579 in
14.7 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| 17,4423 Ft - 20,071 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.177 in
4.5 mm
|
M8
|
Sárga
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz