These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.
Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.
Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.
Anyag: Poliamid 6/6, PA, , 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6, Poliamid Szín: Natúr, Fekete Anyag gyúlékonysági szabványa: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSorozat szám: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Peremmagasság | Minimális külső átmérő | Szín | Anyag | Hossz a fej alatt | Maximális külső átmérő | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86,2122 Ft - 89,7034 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.047 in
1.2 mm
|
|
Fekete
|
PA
|
|
|
||
| 33,6524 Ft - 46,9327 Ft | 69556 Raktáron |
0.079 in
2.0 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
Natúr
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 40,5679 Ft - 40,5679 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.102 in
2.6 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 11,232 Ft - 13,8665 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.059 in
1.5 mm
|
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
|
|
||
| 11,0556 Ft - 13,6518 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.039 in
1.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 11,0556 Ft - 13,6518 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.039 in
1.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 14,4801 Ft - 17,8739 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.031 in
0.8 mm
|
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
|
|
||
| 14,6527 Ft - 18,0925 Ft | 217 Raktáron |
0.126 in
3.2 mm
|
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
|
|
||
| 95,6775 Ft - 154,7748 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.126 in
3.2 mm
|
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
|
|
||
| 15,504 Ft - 19,1394 Ft | 5000 Raktáron |
0.063 in
1.6 mm
|
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
|
|
||
| 14,6527 Ft - 18,0925 Ft | 660 Raktáron |
0.063 in
1.6 mm
|
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
|
|
||
| 11,5043 Ft - 14,2002 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.063 in
1.6 mm
|
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
|
|
||
| 8,1604 Ft - 10,0739 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.051 in
1.3 mm
|
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
|
|
||
| 21,26 Ft - 26,2452 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.083 in
2.1 mm
|
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
|
|
||
| 8,2793 Ft - 10,2197 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.059 in
1.5 mm
|
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
|
|
||
| 62,4187 Ft - 77,0599 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.098 in
2.5 mm
|
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
|
|
||
| 7,984 Ft - 9,8592 Ft | 900 Raktáron |
0.055 in
1.4 mm
|
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
|
|
||
| 6,3197 Ft - 7,7999 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.047 in
1.2 mm
|
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
|
|
||
| 11,1745 Ft - 13,7937 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.079 in
2.0 mm
|
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
|
|
||
| 9,4182 Ft - 11,627 Ft | 426 Raktáron |
0.063 in
1.6 mm
|
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
|
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz