These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.
Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.
Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.
Anyag: Poliamid 6/6, PA, , 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6, Poliamid Szín: Natúr, Fekete Anyag gyúlékonysági szabványa: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSorozat szám: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Peremmagasság | Minimális külső átmérő | Szín | Anyag | Hossz a fej alatt | Maximális külső átmérő | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22,0014 Ft - 30,6815 Ft | 150 Raktáron |
0.098 in
2.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Fekete
|
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 34,2412 Ft - 54,2574 Ft | 53950 Raktáron |
0.315 in
8.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
Fekete
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 22,0014 Ft - 30,6815 Ft | 33500 Raktáron |
0.051 in
1.3 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Fekete
|
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 58,7206 Ft - 76,0261 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.63 in
16.0 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
Fekete
|
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 35,1584 Ft - 45,5362 Ft | 235 Raktáron |
0.394 in
10.0 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
Fekete
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 22,0014 Ft - 34,8709 Ft | 32250 Raktáron |
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Fekete
|
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 62,1435 Ft - 80,4757 Ft | 305 Raktáron |
0.067 in
1.7 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
Fekete
|
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 31,1881 Ft - 49,4108 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.063 in
1.6 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
Fekete
|
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 10160961 | 13,0748 Ft - 13,0748 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.039 in
1.0 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
Fekete
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
| 13,8142 Ft - 13,8142 Ft | 18 Raktáron |
0.079 in
2.0 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
Fekete
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 69,0327 Ft - 73,6048 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.197 in
5.0 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
Fekete
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
0.618 in
15.7 mm
|
||
| 128,0171 Ft - 133,5061 Ft | 1000 Raktáron |
0.177 in
4.5 mm
|
|
Fekete
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
|
||
| 69,3312 Ft - 69,3312 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.083 in
2.1 mm
|
|
Natúr
|
PA
|
|
|
||
| 62,5404 Ft - 80,9959 Ft | 78452 Raktáron |
0.13 in
3.3 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
Natúr
|
Poliamid
|
|
0.567 in
14.4 mm
|
||
| 22,0014 Ft - 30,6815 Ft | 30000 Raktáron |
0.098 in
2.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Fekete
|
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 68,3455 Ft - 124,7249 Ft | 69 Raktáron |
0.236 in
6.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Fekete
|
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 10016411 | 42,182 Ft - 51,8067 Ft | 1000 Raktáron |
0.063 in
1.6 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
|
0.343 in
8.7 mm
|
|
| 41,2783 Ft - 41,2783 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.039 in
1.0 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| 10137932 | 29,1618 Ft - 29,1618 Ft | 19650 Raktáron |
0.079 in
2.0 mm
|
|
Natúr
|
PA
|
|
|
|
| 286,0598 Ft - 292,029 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.039 in
1.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Fekete
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz