Menü Keresés

Peremes alátét 20.0 mm 24.0 mm 16.0 mm Poliamid 6/6 Natúr

Shoulder washer made from natural Polyamide. It is ideal for insulation against moisture and electricity. It reduces friction and wear, preventing damage. It is a widely used as bumpers, guides and spacers and help prevent dirt and moisture ingress. Material UL flame rated.
Essentra cikkszám:

10138014

Gyártói cikkszám:

36631

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 71,0645 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

71.065 Ft

1000 x 71,0645 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Talp magassága 13.9 mm
Perem külső átmérője 30.0 mm
Talp külső átmérője 24.0 mm
Minimális külső átmérő 24.0 mm
Maximális külső átmérő 30.0 mm
Belső átmérő 20.0 mm
Peremmagasság 2.1 mm
Szín Natúr
Anyag Poliamid 6/6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot