These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.
Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.
Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.
Anyag: Poliamid 6/6, PA, , 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6, Poliamid Szín: Natúr, Fekete Anyag gyúlékonysági szabványa: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSorozat szám: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Peremmagasság | Minimális külső átmérő | Szín | Anyag | Hossz a fej alatt | Maximális külső átmérő | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,1916 Ft - 16,2863 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.079 in
2 mm
|
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
|
|
||
| 26,6632 Ft - 32,9177 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.060 in
1.5 mm
|
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
|
|
||
| 27,8443 Ft - 34,3788 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.062 in
1.6 mm
|
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
|
|
||
| 27,5222 Ft - 33,98 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.078 in
2 mm
|
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
|
|
||
| 33,9301 Ft - 41,8873 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.125 in
3.2 mm
|
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
|
|
||
| 26,7399 Ft - 33,0136 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.070 in
1.8 mm
|
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
|
|
||
| 15,504 Ft - 19,1394 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.031 in
0.8 mm
|
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
|
|
||
| 23,9443 Ft - 29,5623 Ft | 1700 Raktáron |
0.062 in
1.6 mm
|
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
|
|
||
| 15,504 Ft - 19,1394 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.031 in
0.8 mm
|
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
|
|
||
| 17,87 Ft - 22,0653 Ft | 500 Raktáron |
0.063 in
1.6 mm
|
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
|
|
||
| 72,4812 Ft - 89,4846 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.063 in
1.6 mm
|
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
|
|
||
| 15,504 Ft - 19,1394 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.062 in
1.6 mm
|
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
|
|
||
| 14,8291 Ft - 18,3072 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.062 in
1.6 mm
|
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
|
|
||
| 15,504 Ft - 19,1394 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.046 in
1.2 mm
|
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
|
|
||
| 20,6809 Ft - 25,5319 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.065 in
1.7 mm
|
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
|
|
||
| 20,1786 Ft - 24,9145 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.046 in
1.2 mm
|
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
|
|
||
| 21,2277 Ft - 28,3124 Ft | 500 Raktáron |
0.031 in
0.8 mm
|
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
|
|
||
| 14,1848 Ft - 17,5134 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.063 in
1.6 mm
|
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
|
|
||
| 9,6214 Ft - 11,8801 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.039 in
1.0 mm
|
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
|
|
||
| 13,368 Ft - 16,501 Ft | 2000 Raktáron |
0.079 in
2.0 mm
|
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
|
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz