10331422
10SCM005007
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 16,501 Ft |
| 5000 - 19999 | 14,8521 Ft |
| 20000 + | 13,368 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Talp magassága | 0.276 in |
|---|---|
| Talp magassága | 7.0 mm |
| Perem külső átmérője | 0.402 in |
| Perem külső átmérője | 10.2 mm |
| Talp külső átmérője | 7.0 mm |
| Talp külső átmérője | 0.276 in |
| Belső átmérő | 5.1 mm |
| Belső átmérő | 0.201 in |
| Peremmagasság | 2.0 mm |
| Peremmagasság | 0.079 in |
| Alátét típusa | Insulation Washer |
| Kompatibilis csavarméretek (mind) | M5 |
| Szín | Natúr |
| Anyag | Poliamid 6/6 |
| Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz