Menü Keresés

Karimás alátétek

Raktáron

These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.

Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.

Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.

  • A peremes alátéteket úgy tervezték, hogy elektromos és hőszigetelést biztosítsanak az olyan szerelvények számára, ahol ez alapvető követelmény.
  • Önkenőek, valamint korrózió- és kopásállóak.
  • Javasoljuk, hogy kerülje a peremes alátétek használatát nedves környezetben.
Anyag: Poliamid 6/6, 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6 Szín: Natúr, Fekete Anyag gyúlékonysági szabványa: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSorozat szám: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
357 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Peremmagasság Minimális külső átmérő Szín Anyag Belső átmérő Maximális külső átmérő Megveszem
43,3207 Ft - 53,1018 Ft 7000 Raktáron
1.7 mm
7.9 mm
Natúr
Poliamid 6/6
6.6 mm
13.0 mm
45,1309 Ft - 58,4345 Ft 60 Raktáron
2.5 mm
12.5 mm
Fekete
Poliamid 6/6
10.2 mm
28.0 mm
22,5514 Ft - 31,4485 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.4 mm
3.2 mm
Fekete
Poliamid 6/6
2.7 mm
5.0 mm
40,2474 Ft - 52,1196 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.0 mm
11.0 mm
Fekete
Poliamid 6/6
10.2 mm
16.0 mm
95,3701 Ft - 118,7355 Ft 300 Raktáron
32.0 mm
14.5 mm
Fekete
Poliamid 6/6
10.5 mm
21.0 mm
36,7672 Ft - 47,6289 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
15.0 mm
7.8 mm
Fekete
Poliamid 6/6
6.1 mm
12.0 mm
50,1549 Ft - 64,946 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
0.6 mm
3.5 mm
Fekete
Poliamid 6/6
3.0 mm
5.9 mm
23,5057 Ft - 32,7957 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
8.0 mm
3.4 mm
Fekete
Poliamid 6/6
3.1 mm
10.0 mm
31,7572 Ft - 44,303 Ft 500 Raktáron
10.0 mm
5.2 mm
Fekete
Poliamid 6/6
4.1 mm
10.0 mm
32,7256 Ft - 45,6502 Ft 41500 Raktáron
2.0 mm
10.9 mm
Natúr
Poliamid 6/6
10.2 mm
18.0 mm
46,422 Ft - 60,1045 Ft 19193 Raktáron
2.0 mm
15.8 mm
Natúr
Poliamid 6/6
12.2 mm
25.0 mm
53,0457 Ft - 68,6929 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
2.0 mm
17.8 mm
Natúr
Poliamid 6/6
16.2 mm
25.0 mm
86,2122 Ft - 89,7034 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.2 mm
3.6 mm
Fekete
Poliamid 6/6
2.9 mm
6.4 mm
44,2047 Ft - 61,2412 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
8.0 mm
9.7 mm
Fekete
Poliamid 6/6
4.5 mm
15.7 mm
23,197 Ft - 36,7531 Ft 200 Raktáron
7.4 mm
4.9 mm
Fekete
Poliamid 6/6
3.5 mm
7.0 mm
26,3264 Ft - 36,725 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
4.5 mm
3.9 mm
Fekete
Poliamid 6/6
3.1 mm
7.5 mm
46,015 Ft - 59,5853 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
2.3 mm
10.0 mm
Fekete
Poliamid 6/6
6.4 mm
16.0 mm
23,4356 Ft - 23,4356 Ft 1425 Raktáron
1.7 mm
3.9 mm
Natúr
Poliamid 6/6
2.6 mm
10.0 mm
105,7126 Ft - 131,6321 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
32.5 mm
14.5 mm
Fekete
Poliamid 6/6
12.5 mm
21.0 mm
29,1892 Ft - 40,6965 Ft 12021 Raktáron
2.0 mm
6.9 mm
Natúr
Poliamid 6/6
3.1 mm
15.0 mm
  • / 18
Peremes alátét 6.6 mm 7.9 mm 13.0 mm Poliamid 6/6

10016497

Ártartomány
53 Ft - 43 Ft

Készletszintek
7000 Raktáron
Tulajdonságok
  • Minimális külső átmérő
    7.9 mm
  • Maximális külső átmérő
    13.0 mm
  • Belső átmérő
    6.6 mm
  • Peremmagasság
    1.7 mm
  • Szín
    Natúr
Peremes alátét 10.2 mm 12.5 mm 28.0 mm Poliamid 6/6

10229132

Ártartomány
58 Ft - 45 Ft

Készletszintek
60 Raktáron
Tulajdonságok
  • Minimális külső átmérő
    12.5 mm
  • Maximális külső átmérő
    28.0 mm
  • Belső átmérő
    10.2 mm
  • Peremmagasság
    2.5 mm
  • Szín
    Fekete
Peremes alátét 2.7 mm 3.2 mm 5.0 mm Poliamid 6/6

10229163

Ártartomány
31 Ft - 22 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Minimális külső átmérő
    3.2 mm
  • Maximális külső átmérő
    5.0 mm
  • Belső átmérő
    2.7 mm
  • Peremmagasság
    1.4 mm
  • Szín
    Fekete
Peremes alátét 10.2 mm 11.0 mm 16.0 mm Poliamid 6/6

10229194

Ártartomány
52 Ft - 40 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Minimális külső átmérő
    11.0 mm
  • Maximális külső átmérő
    16.0 mm
  • Belső átmérő
    10.2 mm
  • Peremmagasság
    1.0 mm
  • Szín
    Fekete
Peremes alátét 10.5 mm 14.5 mm 21.0 mm Poliamid 6/6

10229231

Ártartomány
118 Ft - 95 Ft

Készletszintek
300 Raktáron
Tulajdonságok
  • Minimális külső átmérő
    14.5 mm
  • Maximális külső átmérő
    21.0 mm
  • Belső átmérő
    10.5 mm
  • Peremmagasság
    32.0 mm
  • Szín
    Fekete
Peremes alátét 6.1 mm 7.8 mm 12.0 mm Poliamid 6/6

10229279

Ártartomány
47 Ft - 36 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Minimális külső átmérő
    7.8 mm
  • Maximális külső átmérő
    12.0 mm
  • Belső átmérő
    6.1 mm
  • Peremmagasság
    15.0 mm
  • Szín
    Fekete
Peremes alátét 3.0 mm 3.5 mm 5.9 mm Poliamid 6/6

10229316

Ártartomány
64 Ft - 50 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Minimális külső átmérő
    3.5 mm
  • Maximális külső átmérő
    5.9 mm
  • Belső átmérő
    3.0 mm
  • Peremmagasság
    0.6 mm
  • Szín
    Fekete
Peremes alátét 3.1 mm 3.4 mm 10.0 mm Poliamid 6/6

10229255

Ártartomány
32 Ft - 23 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Minimális külső átmérő
    3.4 mm
  • Maximális külső átmérő
    10.0 mm
  • Belső átmérő
    3.1 mm
  • Peremmagasság
    8.0 mm
  • Szín
    Fekete
Peremes alátét 4.1 mm 5.2 mm 10.0 mm Poliamid 6/6

10229293

Ártartomány
44 Ft - 31 Ft

Készletszintek
500 Raktáron
Tulajdonságok
  • Minimális külső átmérő
    5.2 mm
  • Maximális külső átmérő
    10.0 mm
  • Belső átmérő
    4.1 mm
  • Peremmagasság
    10.0 mm
  • Szín
    Fekete
Szigetelő alátét 10.2 mm 10.9 mm 18.0 mm Poliamid 6/6

10055120

Ártartomány
45 Ft - 32 Ft

Készletszintek
41500 Raktáron
Tulajdonságok
  • Minimális külső átmérő
    10.9 mm
  • Maximális külső átmérő
    18.0 mm
  • Belső átmérő
    10.2 mm
  • Peremmagasság
    2.0 mm
  • Szín
    Natúr
Szigetelő alátét 12.2 mm 15.8 mm 25.0 mm Poliamid 6/6

10055168

Ártartomány
60 Ft - 46 Ft

Készletszintek
19193 Raktáron
Tulajdonságok
  • Minimális külső átmérő
    15.8 mm
  • Maximális külső átmérő
    25.0 mm
  • Belső átmérő
    12.2 mm
  • Peremmagasság
    2.0 mm
  • Szín
    Natúr
Szigetelő alátét 16.2 mm 17.8 mm 25.0 mm Poliamid 6/6

10055205

Ártartomány
68 Ft - 53 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Minimális külső átmérő
    17.8 mm
  • Maximális külső átmérő
    25.0 mm
  • Belső átmérő
    16.2 mm
  • Peremmagasság
    2.0 mm
  • Szín
    Natúr
Peremes alátét M2.5 2.9 mm 3.6 mm Fekete Poliamid 6/6

10605868

Ártartomány
89 Ft - 86 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Talp magassága
    2.1 mm
  • Perem külső átmérője
    6.4 mm
  • Talp külső átmérője
    6.4 mm
  • Minimális külső átmérő
    3.6 mm
  • Maximális külső átmérő
    6.4 mm
Peremes alátét 4.5 mm 9.7 mm 15.7 mm Poliamid 6/6

10228913

Ártartomány
61 Ft - 44 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Minimális külső átmérő
    9.7 mm
  • Maximális külső átmérő
    15.7 mm
  • Belső átmérő
    4.5 mm
  • Peremmagasság
    8.0 mm
  • Szín
    Fekete
Peremes alátét 3.5 mm 4.9 mm 7.0 mm Poliamid 6/6

10228968

Ártartomány
36 Ft - 23 Ft

Készletszintek
200 Raktáron
Tulajdonságok
  • Minimális külső átmérő
    4.9 mm
  • Maximális külső átmérő
    7.0 mm
  • Belső átmérő
    3.5 mm
  • Peremmagasság
    7.4 mm
  • Szín
    Fekete
Peremes alátét 3.1 mm 3.9 mm 7.5 mm Poliamid 6/6

10229002

Ártartomány
36 Ft - 26 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Minimális külső átmérő
    3.9 mm
  • Maximális külső átmérő
    7.5 mm
  • Belső átmérő
    3.1 mm
  • Peremmagasság
    4.5 mm
  • Szín
    Fekete
Peremes alátét 6.4 mm 10.0 mm 16.0 mm Poliamid 6/6

10229033

Ártartomány
59 Ft - 46 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Minimális külső átmérő
    10.0 mm
  • Maximális külső átmérő
    16.0 mm
  • Belső átmérő
    6.4 mm
  • Peremmagasság
    2.3 mm
  • Szín
    Fekete
Szigetelő alátét 2.6 mm 3.9 mm 10.0 mm Poliamid 6/6

10054864

Ártartomány
23 Ft - 23 Ft

Készletszintek
1425 Raktáron
Tulajdonságok
  • Minimális külső átmérő
    3.9 mm
  • Maximális külső átmérő
    10.0 mm
  • Belső átmérő
    2.6 mm
  • Peremmagasság
    1.7 mm
  • Szín
    Natúr
Peremes alátét 12.5 mm 14.5 mm 21.0 mm Poliamid 6/6

10229309

Ártartomány
131 Ft - 105 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Minimális külső átmérő
    14.5 mm
  • Maximális külső átmérő
    21.0 mm
  • Belső átmérő
    12.5 mm
  • Peremmagasság
    32.5 mm
  • Szín
    Fekete
Szigetelő alátét 3.1 mm 6.9 mm 15.0 mm Poliamid 6/6

10054901

Ártartomány
40 Ft - 29 Ft

Készletszintek
12021 Raktáron
Tulajdonságok
  • Minimális külső átmérő
    6.9 mm
  • Maximális külső átmérő
    15.0 mm
  • Belső átmérő
    3.1 mm
  • Peremmagasság
    2.0 mm
  • Szín
    Natúr