Menü Keresés

Peremes alátét 4.5 mm 9.7 mm 15.7 mm Poliamid 6/6

Shoulder washer made from natural Polyamide. It is ideal for insulation against moisture and electricity. It reduces friction and wear, preventing damage. It is a widely used as bumpers, guides and spacers and help prevent dirt and moisture ingress. Material UL flame rated.
Essentra cikkszám:

10228913

Gyártói cikkszám:

312080459935

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 499 61,2412 Ft
500 - 999 57,2557 Ft
1000 + 44,2047 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

15.310 Ft

250 x 61,2412 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Minimális külső átmérő 9.7 mm
Maximális külső átmérő 15.7 mm
Belső átmérő 4.5 mm
Peremmagasság 8.0 mm
Szín Fekete
Anyag Poliamid 6/6
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot