Menü Keresés

Karima nélküli maszkoló dugók

Raktáron

Masking Flangeless Plugs are designed to cover holes without masking the surrounding area, protecting against contaminants. Featuring conical rings and a hollow core, these plugs can mask multiple areas at once.

  • Furatok takarására használható a környező terület maszkolása nélkül.
  • A húzófül egyszerűen felszerelhető és eltávolítható, lehetővé téve a sima behelyezést és szoros illeszkedést, amely kiküszöböli a nem kívánt szivárgást.
  • Többféle alkalmazáshoz használható, például porszóráshoz, festéshez, bevonáshoz és tömítéshez.
Anyag: EPDM, Szilikon, TPE, SR 6449 Szín: Fekete, Natúr, Kék, Zöld, Lila, Narancs, Sárga, Rózsaszín, Piros Sorozat szám: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Image
Type 1
Image
Type 2
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
69 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség FH Szín D Anyag d1 Típus Megveszem
65,1144 Ft - 246,3994 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
25.0 mm
Fekete
16.0 mm
TPE/TPV
14.0 mm
1
38,1157 Ft - 135,1559 Ft 54800 Raktáron
25.0 mm
Fekete
12.0 mm
SR 6449
10.0 mm
2
116,4146 Ft - 116,4146 Ft 18956 Raktáron
25.4 mm
Rózsaszín
6.0 mm
Szilikon
4.0 mm
117,8932 Ft - 117,8932 Ft 22000 Raktáron
25.4 mm
Fekete
10.0 mm
EPDM
8.0 mm
172,1507 Ft - 209,0068 Ft 1600 Raktáron
25.4 mm
Fekete
18.0 mm
EPDM
16.0 mm
245,6029 Ft - 291,1528 Ft 800 Raktáron
25.4 mm
Fekete
26.0 mm
EPDM
24.0 mm
84,5693 Ft - 84,5693 Ft 1000 Raktáron
25.4 mm
Fekete
10.5 mm
EPDM
4.8 mm
1
433,9774 Ft - 520,9974 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
25.4 mm
Fekete
33.5 mm
EPDM
27.8 mm
1
116,4146 Ft - 116,4146 Ft 5300 Raktáron
25.4 mm
Natúr
6.0 mm
Szilikon
4.0 mm
302,7217 Ft - 302,7217 Ft 800 Raktáron
25.4 mm
Natúr
14.0 mm
Szilikon
12.0 mm
473,3938 Ft - 571,9553 Ft 136 Raktáron
25.4 mm
Natúr
27.8 mm
Szilikon
22.0 mm
1
1.362,3779 Ft - 1.362,3779 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
25.4 mm
Natúr
50.8 mm
Szilikon
45.1 mm
1
35,3364 Ft - 133,0765 Ft 150748 Raktáron
25.0 mm
Fekete
8.0 mm
TPE/TPV
6.0 mm
1
442,4248 Ft - 442,4248 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
25.4 mm
Zöld
20.0 mm
Szilikon
18.0 mm
84,1175 Ft - 84,1175 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
11.0 mm
Kék
16.0 mm
Szilikon
4.0 mm
27,9569 Ft - 106,0454 Ft 184671 Raktáron
25.0 mm
Fekete
6.0 mm
TPE/TPV
4.0 mm
1
55,2979 Ft - 206,8924 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
25.0 mm
Fekete
14.0 mm
TPE/TPV
12.0 mm
1
512,2762 Ft - 512,2762 Ft 800 Raktáron
25.4 mm
Natúr
24.0 mm
Szilikon
20.0 mm
515,0007 Ft - 628,6908 Ft 100 Raktáron
25.4 mm
Natúr
28.6 mm
Szilikon
25.4 mm
319,9861 Ft - 385,8124 Ft 1100 Raktáron
25.4 mm
Natúr
22.0 mm
Szilikon
16.3 mm
1
  • / 4
Karima nélküli maszkoló dugó 14.0 mm 16.0 mm 25.0 mm TPE/TPV Fekete

10092347

Ártartomány
246 Ft - 65 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    14.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • Anyag
    TPE/TPV
  • Szín
    Fekete
Karima nélküli maszkoló dugó 25.0 mm SR 6449 Fekete

10078068

Ártartomány
135 Ft - 38 Ft

Készletszintek
54800 Raktáron
Tulajdonságok
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    10.0 mm
  • D
    12.0 mm
  • Anyag
    SR 6449
  • Szín
    Fekete
Karima nélküli maszkoló dugó 4.0 mm 6.0 mm 25.4 mm Szilikon Rózsaszín

10288368

Ártartomány
116 Ft - 116 Ft

Készletszintek
18956 Raktáron
Tulajdonságok
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    4.0 mm
  • D
    6.0 mm
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Rózsaszín
Karima nélküli maszkoló dugó 25.4 mm EPDM Fekete

10377451

Ártartomány
117 Ft - 117 Ft

Készletszintek
22000 Raktáron
Tulajdonságok
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    8.0 mm
  • D
    10.0 mm
  • Anyag
    EPDM
  • Szín
    Fekete
Karima nélküli maszkoló dugó 25.4 mm EPDM Fekete

10248898

Ártartomány
209 Ft - 172 Ft

Készletszintek
1600 Raktáron
Tulajdonságok
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    16.0 mm
  • D
    18.0 mm
  • Anyag
    EPDM
  • Szín
    Fekete
Karima nélküli maszkoló dugó 25.4 mm EPDM Fekete

10377499

Ártartomány
291 Ft - 245 Ft

Készletszintek
800 Raktáron
Tulajdonságok
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    24.0 mm
  • D
    26.0 mm
  • Anyag
    EPDM
  • Szín
    Fekete
Karima nélküli maszkoló dugó 4.8 mm 10.5 mm 25.4 mm EPDM Fekete

10386743

Ártartomány
84 Ft - 84 Ft

Készletszintek
1000 Raktáron
Tulajdonságok
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    4.8 mm
  • D
    10.5 mm
  • Anyag
    EPDM
  • Szín
    Fekete
Karima nélküli maszkoló dugó 27.8 mm 33.5 mm 25.4 mm EPDM Fekete

10386781

Ártartomány
520 Ft - 433 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    27.8 mm
  • D
    33.5 mm
  • Anyag
    EPDM
  • Szín
    Fekete
Karima nélküli maszkoló dugó 4.0 mm 6.0 mm 25.4 mm Szilikon Natúr

10248751

Ártartomány
116 Ft - 116 Ft

Készletszintek
5300 Raktáron
Tulajdonságok
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    4.0 mm
  • D
    6.0 mm
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Natúr
Karima nélküli maszkoló dugó 12.0 mm 14.0 mm 25.4 mm Szilikon Natúr

10377444

Ártartomány
302 Ft - 302 Ft

Készletszintek
800 Raktáron
Tulajdonságok
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    12.0 mm
  • D
    14.0 mm
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Natúr
Karima nélküli maszkoló dugó 22.0 mm 27.8 mm 25.4 mm Szilikon Natúr

10386699

Ártartomány
571 Ft - 473 Ft

Készletszintek
136 Raktáron
Tulajdonságok
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    22.0 mm
  • D
    27.8 mm
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Natúr
Karima nélküli maszkoló dugó 45.1 mm 50.8 mm 25.4 mm Szilikon Natúr

10386736

Ártartomány
1.362 Ft - 1.362 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    45.1 mm
  • D
    50.8 mm
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Natúr
Karima nélküli maszkoló dugó 6.0 mm 8.0 mm 25.0 mm TPE/TPV Fekete

10092293

Ártartomány
133 Ft - 35 Ft

Készletszintek
150748 Raktáron
Tulajdonságok
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    6.0 mm
  • D
    8.0 mm
  • Anyag
    TPE/TPV
  • Szín
    Fekete
Karima nélküli maszkoló dugó 18.0 mm 20.0 mm 25.4 mm Szilikon Zöld

10288405

Ártartomány
442 Ft - 442 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    18.0 mm
  • D
    20.0 mm
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Zöld
Karima nélküli maszkoló dugó 11.0 mm Szilikon Kék

10240823

Ártartomány
84 Ft - 84 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • FH
    11.0 mm
  • d1
    4.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Kék
Karima nélküli maszkoló dugó 25.0 mm TPE/TPV Fekete

10092286

Ártartomány
106 Ft - 27 Ft

Készletszintek
184671 Raktáron
Tulajdonságok
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    4.0 mm
  • D
    6.0 mm
  • Anyag
    TPE/TPV
  • Szín
    Fekete
Karima nélküli maszkoló dugó 12.0 mm 14.0 mm 25.0 mm TPE/TPV Fekete

10092330

Ártartomány
206 Ft - 55 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    12.0 mm
  • D
    14.0 mm
  • Anyag
    TPE/TPV
  • Szín
    Fekete
Karima nélküli maszkoló dugó 20.0 mm 24.0 mm 25.4 mm Szilikon Natúr

10248805

Ártartomány
512 Ft - 512 Ft

Készletszintek
800 Raktáron
Tulajdonságok
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Natúr
Karima nélküli maszkoló dugó 25.4 mm 28.6 mm 25.4 mm Szilikon Natúr

10248843

Ártartomány
628 Ft - 515 Ft

Készletszintek
100 Raktáron
Tulajdonságok
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    25.4 mm
  • D
    28.6 mm
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Natúr
Karima nélküli maszkoló dugó 16.3 mm 22.0 mm 25.4 mm Szilikon Natúr

10386682

Ártartomány
385 Ft - 319 Ft

Készletszintek
1100 Raktáron
Tulajdonságok
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    16.3 mm
  • D
    22.0 mm
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Natúr