A villás csukló és csapszeg olyan összekapcsolás, amelyben az illeszkedő alkatrészek a villák közé illeszkednek, és kengyelcsapszeg rögzítik őket a helyükön. Két rúd vagy tengely közötti U alakú összeköttetésként szolgálnak a vontatási vagy lineáris tolómozgások megkönnyítésére.
A kengyelcsapszeget egy csapszeg és egy alátét tartja, hogy megakadályozza annak kilazulását. Ez biztosítja a csatlakozás stabilitását és integritását, még nagy terhelés és igénybevétel esetén is. Szükség esetén a csukló karbantartás céljából a csapszeg kihúzásával szétszerelhető. Lehetővé teszi az alkatrészek ellenőrzését, kenését vagy cseréjét, biztosítva a kötés folyamatos teljesítményét és tartósságát.
Könnyen felszerelhető és beállítható a szabványos menet segítségével. Legjellemzőbben a léghengerek végén, illetve a feszítőhevederek vagy drótkötelek mindkét végén alkalmazott csatlakozó. Ennek ellenére számos más ágazatban és alkalmazásban is megtalálható, például az autóiparban, az építőiparban és a gyártásban.
Anyag: 303 Rozsdamentes acél, Acél Sorozat szám: SRR3407, SRR3406, SRR3405, SRR3390, SRR3404, SRR3389
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | d2 | d3 | Clevis Size | Anyag | d1 tol. H9 | l2 ±0.5 | l1 ±0.5 | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.324,6695 Ft - 21.766,226 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M20
|
34.0
|
20x80
|
Acél
|
20.0
|
105.0
|
80.0
|
||
| 51.125,3217 Ft - 68.167,0956 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M27
|
48.0
|
28x56
|
Acél
|
28.0
|
148.0
|
56.0
|
||
| 23.641,4347 Ft - 31.521,913 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M24
|
42.0
|
25x50
|
Acél
|
25.0
|
132.0
|
50.0
|
||
| 847,4869 Ft - 1.303,826 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
18.0
|
10x20
|
Acél
|
10.0
|
52.0
|
20.0
|
||
| 1.518,5739 Ft - 2.335,3826 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M12
|
20.0
|
12x24
|
Acél
|
12.0
|
62.0
|
24.0
|
||
| 1.211,7913 Ft - 1.863,7043 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
18.0
|
10x40
|
Acél
|
10.0
|
72.0
|
40.0
|
||
| 674,9217 Ft - 1.039,226 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
14.0
|
8x16
|
Acél
|
8.0
|
42.0
|
16.0
|
||
| 751,6173 Ft - 1.154,2695 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
14.0
|
8x32
|
Acél
|
8.0
|
58.0
|
32.0
|
||
| 1.211,7913 Ft - 1.863,7043 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
18.0
|
10x40
|
Acél
|
10.0
|
72.0
|
40.0
|
||
| 7.381,9565 Ft - 11.354,7913 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
18.0
|
10x40
|
303 Rozsdamentes acél
|
10.0
|
72.0
|
40.0
|
||
| 13.816,7217 Ft - 21.256,20 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M14
|
24.0
|
14x28
|
303 Rozsdamentes acél
|
14.0
|
72.0
|
28.0
|
||
| 2.646,00 Ft - 4.072,5391 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
10.0
|
6x24
|
303 Rozsdamentes acél
|
6.0
|
43.0
|
24.0
|
||
| 5.851,8782 Ft - 9.004,0695 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
18.0
|
10x20
|
303 Rozsdamentes acél
|
10.0
|
52.0
|
20.0
|
||
| 2.423,5826 Ft - 3.731,2434 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
10.0
|
6x12
|
303 Rozsdamentes acél
|
6.0
|
31.0
|
12.0
|
||
| 3.317,0869 Ft - 5.100,2608 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
14.0
|
8x16
|
303 Rozsdamentes acél
|
8.0
|
42.0
|
16.0
|
||
| 9.326,1913 Ft - 14.345,9217 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M12
|
20.0
|
12x24
|
303 Rozsdamentes acél
|
12.0
|
62.0
|
24.0
|
||
| 13.816,7217 Ft - 21.256,20 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M14
|
24.0
|
14x28
|
303 Rozsdamentes acél
|
14.0
|
72.0
|
28.0
|
||
| 9.820,8782 Ft - 15.109,0434 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M12
|
20.0
|
12x48
|
303 Rozsdamentes acél
|
12.0
|
86.0
|
48.0
|
||
| 3.635,3739 Ft - 5.591,113 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
14.0
|
8x16
|
303 Rozsdamentes acél
|
8.0
|
42.0
|
16.0
|
||
| 5.138,6087 Ft - 7.903,4869 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M16
|
26.0
|
16x64
|
Acél
|
16.0
|
115.0
|
64.0
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz