A villás csukló és csapszeg olyan összekapcsolás, amelyben az illeszkedő alkatrészek a villák közé illeszkednek, és kengyelcsapszeg rögzítik őket a helyükön. Két rúd vagy tengely közötti U alakú összeköttetésként szolgálnak a vontatási vagy lineáris tolómozgások megkönnyítésére.
A kengyelcsapszeget egy csapszeg és egy alátét tartja, hogy megakadályozza annak kilazulását. Ez biztosítja a csatlakozás stabilitását és integritását, még nagy terhelés és igénybevétel esetén is. Szükség esetén a csukló karbantartás céljából a csapszeg kihúzásával szétszerelhető. Lehetővé teszi az alkatrészek ellenőrzését, kenését vagy cseréjét, biztosítva a kötés folyamatos teljesítményét és tartósságát.
Könnyen felszerelhető és beállítható a szabványos menet segítségével. Legjellemzőbben a léghengerek végén, illetve a feszítőhevederek vagy drótkötelek mindkét végén alkalmazott csatlakozó. Ennek ellenére számos más ágazatban és alkalmazásban is megtalálható, például az autóiparban, az építőiparban és a gyártásban.
Anyag: 303 Rozsdamentes acél, Acél Sorozat szám: SRR3407, SRR3406, SRR3405, SRR3390, SRR3404, SRR3389
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | d2 | d3 | Clevis Size | Anyag | d1 tol. H9 | l2 ±0.5 | l1 ±0.5 | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.628,4956 Ft - 23.503,3826 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M16
|
26.0
|
16x32
|
303 Rozsdamentes acél
|
16.0
|
83.0
|
32.0
|
||
| 2.569,3043 Ft - 3.953,6608 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
10.0
|
6x24
|
303 Rozsdamentes acél
|
6.0
|
43.0
|
24.0
|
||
| 2.481,1043 Ft - 3.819,4434 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
10.0
|
6x24
|
303 Rozsdamentes acél
|
6.0
|
43.0
|
24.0
|
||
| 3.228,8869 Ft - 4.966,0434 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
14.0
|
8x32
|
303 Rozsdamentes acél
|
8.0
|
58.0
|
32.0
|
||
| 7.424,1391 Ft - 11.423,8173 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
18.0
|
10x40
|
303 Rozsdamentes acél
|
10.0
|
72.0
|
40.0
|
||
| 31.211,2956 Ft - 41.615,0608 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M20
|
34.0
|
20x40
|
303 Rozsdamentes acél
|
20.0
|
105.0
|
40.0
|
||
| 4.049,5304 Ft - 6.227,6869 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
14.0
|
8x32
|
303 Rozsdamentes acél
|
8.0
|
58.0
|
32.0
|
||
| 38.696,7913 Ft - 51.597,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M27
|
48.0
|
30x54
|
Acél
|
30.0
|
148.0
|
54.0
|
||
| 48.483,1565 Ft - 64.642,9304 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M36
|
60.0
|
35x72
|
Acél
|
35.0
|
188.0
|
72.0
|
||
| 866,6608 Ft - 1.330,6695 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
9.0
|
5x20
|
Acél
|
5.0
|
36.0
|
20.0
|
||
| 1.518,5739 Ft - 2.335,3826 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M12
|
20.0
|
12x24
|
Acél
|
12.0
|
62.0
|
24.0
|
||
| 3.259,5652 Ft - 5.012,0608 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M14
|
24.0
|
14x56
|
Acél
|
14.0
|
101.0
|
56.0
|
||
| 1.211,7913 Ft - 1.863,7043 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
18.0
|
10x40
|
Acél
|
10.0
|
72.0
|
40.0
|
||
| 2.561,6347 Ft - 3.942,1565 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M12
|
20.0
|
12x48
|
Acél
|
12.0
|
86.0
|
48.0
|
||
| 674,9217 Ft - 1.039,226 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
14.0
|
8x16
|
Acél
|
8.0
|
42.0
|
16.0
|
||
| 847,4869 Ft - 1.303,826 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
18.0
|
10x20
|
Acél
|
10.0
|
52.0
|
20.0
|
||
| 674,9217 Ft - 1.039,226 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
14.0
|
8x16
|
Acél
|
8.0
|
42.0
|
16.0
|
||
| 751,6173 Ft - 1.154,2695 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
14.0
|
8x32
|
Acél
|
8.0
|
58.0
|
32.0
|
||
| 847,4869 Ft - 1.303,826 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
18.0
|
10x20
|
Acél
|
10.0
|
52.0
|
20.0
|
||
| 1.211,7913 Ft - 1.863,7043 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
18.0
|
10x40
|
Acél
|
10.0
|
72.0
|
40.0
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz