Menü Keresés

Kampók

Raktáron

Support Wire hooks are useful for controlling loads in various applications, such as paint finishing and material handling. Ideal for heavy-duty applications. They are resistant to corrosion.

  • A huzalkampók különböző alkalmazásokhoz nyújtanak támogatást a terhek kezeléséhez.
  • Ideális festéshez, felületkezeléshez és anyagkezeléshez.
  • Újrahasználható.
Anyag: Vas, Acél Szín: Natúr, Sorozat szám: SR1087

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
45 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Alak L Anyag W Típus WD Megveszem
33,0737 Ft - 34,6768 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
CV alakú
150.0 mm
Vas
30.0 mm
2
2.0 mm
21,0641 Ft - 23,406 Ft 5000 Raktáron
C alakú
100.0 mm
Vas
20.0 mm
3
1.5 mm
43,7468 Ft - 45,8814 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
C alakú
250.0 mm
Vas
20.0 mm
3
2.0 mm
59,7521 Ft - 62,6841 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
C alakú
150.0 mm
Vas
30.0 mm
4
3.0 mm
33,3437 Ft - 35,4783 Ft 4900 Raktáron
C alakú
150.0 mm
Vas
20.0 mm
3
2.0 mm
  • / 3
CV alakú gömbölyű huzalkampók 2.0 mm 150.0 mm Vas

10206492

Ártartomány
34 Ft - 33 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • L
    150.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Típus
    2
  • Teljes anyag
    Rézzel húzott vas
C alakú gömbölyű huzalkampók 3 1.5 mm 100.0 mm Vas

10206515

Ártartomány
23 Ft - 21 Ft

Készletszintek
5000 Raktáron
Tulajdonságok
  • L
    100.0 mm
  • WD
    1.5 mm
  • W
    20.0 mm
  • Típus
    3
  • Teljes anyag
    Rézzel húzott vas
C alakú gömbölyű huzalkampók 3 2.0 mm 250.0 mm Vas

10339879

Ártartomány
45 Ft - 43 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • L
    250.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    20.0 mm
  • Típus
    3
  • Teljes anyag
    Rézzel húzott vas
C alakú gömbölyű huzalkampók 4 3.0 mm 150.0 mm Vas

10339893

Ártartomány
62 Ft - 59 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • L
    150.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Típus
    4
  • Teljes anyag
    Rézzel húzott vas
C alakú gömbölyű huzalkampók 3 2.0 mm 150.0 mm Vas

10206546

Ártartomány
35 Ft - 33 Ft

Készletszintek
4900 Raktáron
Tulajdonságok
  • L
    150.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    20.0 mm
  • Típus
    3
  • Teljes anyag
    Rézzel húzott vas