Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kábelvezető csöveinket a legszigorúbb minőségi követelményeket előíró szabványok szerint fejlesztettük ki és teszteltük, világszerte megkapták a minősítési engedélyeket és tanúsítványokat. Termékeink műanyag csatornákkal és kiegészítőkkel használhatók. A műanyag védőcső igen rugalmas, és anyaga csak nagyon hosszú idő után fárad. Igen jól tűri az erős ütéseket, ezért zúzóhatásoknak jól ellenáll. Ezt a fajta védőcsövet általában gépészeti kábelezéshez és gépek kábelcsatlakozásaihoz használják. Különböző anyagkivitelben kaphatók a követelményeinek megfelelően.
Sorozat szám: SR1734
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Teljes hossz | Szín | Anyag | Belső átmérő | Minimális kompatibilis csőátmérő | Külső átmérő | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.423,5757 Ft - 8.982,5266 Ft | 40 Raktáron |
3.15 in
80.0 mm
|
Fekete
|
PA
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
| 10.013,008 Ft - 12.115,7396 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.15 in
80.0 mm
|
Fekete
|
PA
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
| 1.285,1621 Ft - 1.522,597 Ft | 3 Raktáron |
1.929 in
49.0 mm
|
Fekete
|
PA
|
0.598 in
15.2 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
| 8.016,3999 Ft - 8.016,3999 Ft | 1540 Raktáron |
2.126 in
54.0 mm
|
Fekete
|
PA
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 4.671,8092 Ft - 5.138,9901 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.85 in
47.0 mm
|
Fekete
|
PA
|
0.598 in
15.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
| 1.498,5224 Ft - 1.775,3595 Ft | 75 Raktáron |
2.047 in
52.0 mm
|
Fekete
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 3.322,6852 Ft - 10.346,1366 Ft | 15 Raktáron |
3.543 in
90.0 mm
|
Fekete
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 70.076,0468 Ft - 70.076,0468 Ft | 1 Raktáron |
82.021 ft
25.0 m
|
Fekete
|
PA
|
0.657 in
16.7 mm
|
|
0.835 in
21.2 mm
|
||
| 129.395,4906 Ft - 129.395,4906 Ft | 1 Raktáron |
164.042 ft
50.0 m
|
Fekete
|
PA
|
0.657 in
16.7 mm
|
|
0.835 in
21.2 mm
|
||
| 159.015,6808 Ft - 159.015,6808 Ft | 4 Raktáron |
164.042 ft
50.0 m
|
Fekete
|
PA
|
0.898 in
22.8 mm
|
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 353,8911 Ft - 353,8911 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
328.084 ft
100.0 m
|
Fekete
|
PA
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
||
| 823,992 Ft - 823,992 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
164.042 ft
50.0 m
|
Fekete
|
PA
|
0.913 in
23.2 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
1.114 in
28.3 mm
|
||
| 443,895 Ft - 462,2842 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
328.084 ft
100.0 m
|
Fekete
|
LDPE
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
||
| 331,7607 Ft - 331,7607 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
328.084 ft
100.0 m
|
Fekete
|
PA
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
||
| 1.568,1908 Ft - 1.603,9475 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
164.042 ft
50.0 m
|
Fekete
|
PA
|
0.913 in
23.2 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
1.114 in
28.3 mm
|
||
| 186,5303 Ft - 333,8516 Ft | 100 Raktáron |
328.084 ft
100.0 m
|
Fekete
|
PA
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| 382,7347 Ft - 398,6819 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
328.084 ft
100.0 m
|
Fekete
|
LDPE
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| 75.677,9408 Ft - 79.096,4065 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
32.808 ft
10.0 m
|
Acél
|
Acél
|
1.106 in
28.1 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 106.632,6413 Ft - 106.632,6413 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
32.808 ft
10.0 m
|
Fekete
|
Acél
|
1.106 in
28.1 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 86.199,38 Ft - 86.199,38 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
82.021 ft
25.0 m
|
Fekete
|
PA
|
0.898 in
22.8 mm
|
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz