Menü Keresés

CT-8.5 Corrugated Tube LDPE Fekete 100.0 m

This corrugated tubing is made of black LDPE . It is a solid version with an internal diameter of 8.4 mm.
Essentra cikkszám:

10311264

Gyártói cikkszám:

CT-8.5-A-LDPE-B

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 451,009 Ft
500 - 999 442,0387 Ft
1000 + 433,0683 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

45.101 Ft

100 x 451,009 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Védőcső formája Megosztatlan
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Anyag LDPE
Minimális kompatibilis csőátmérő 8.8 mm
Belső átmérő 8.4 mm
Külső átmérő 11.7 mm
Teljes hossz 100.0 m
Vámtarifaszám 3917320090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot