Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kábelvezető csöveinket a legszigorúbb minőségi követelményeket előíró szabványok szerint fejlesztettük ki és teszteltük, világszerte megkapták a minősítési engedélyeket és tanúsítványokat. Termékeink műanyag csatornákkal és kiegészítőkkel használhatók. A műanyag védőcső igen rugalmas, és anyaga csak nagyon hosszú idő után fárad. Igen jól tűri az erős ütéseket, ezért zúzóhatásoknak jól ellenáll. Ezt a fajta védőcsövet általában gépészeti kábelezéshez és gépek kábelcsatlakozásaihoz használják. Különböző anyagkivitelben kaphatók a követelményeinek megfelelően.
Sorozat szám: SR1734
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Teljes hossz | Szín | Anyag | Belső átmérő | Minimális kompatibilis csőátmérő | Külső átmérő | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 541,3056 Ft - 541,3056 Ft | 50 Raktáron |
1.457 in
37.0 mm
|
Fekete
|
PA
|
|
|
|
||
| 129.395,4906 Ft - 129.395,4906 Ft | 1 Raktáron |
164.042 ft
50.0 m
|
Fekete
|
PA
|
0.657 in
16.7 mm
|
|
0.835 in
21.2 mm
|
||
| 159.015,6808 Ft - 159.015,6808 Ft | 4 Raktáron |
164.042 ft
50.0 m
|
Fekete
|
PA
|
0.898 in
22.8 mm
|
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 353,8911 Ft - 353,8911 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
328.084 ft
100.0 m
|
Fekete
|
PA
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
||
| 823,992 Ft - 823,992 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
164.042 ft
50.0 m
|
Fekete
|
PA
|
0.913 in
23.2 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
1.114 in
28.3 mm
|
||
| 443,895 Ft - 462,2842 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
328.084 ft
100.0 m
|
Fekete
|
LDPE
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
||
| 331,7607 Ft - 331,7607 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
328.084 ft
100.0 m
|
Fekete
|
PA
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
||
| 1.568,1908 Ft - 1.603,9475 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
164.042 ft
50.0 m
|
Fekete
|
PA
|
0.913 in
23.2 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
1.114 in
28.3 mm
|
||
| 186,5303 Ft - 333,8516 Ft | 100 Raktáron |
328.084 ft
100.0 m
|
Fekete
|
PA
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| 382,7347 Ft - 398,6819 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
328.084 ft
100.0 m
|
Fekete
|
LDPE
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| 75.677,9408 Ft - 79.096,4065 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
32.808 ft
10.0 m
|
Acél
|
Acél
|
1.106 in
28.1 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 106.632,6413 Ft - 106.632,6413 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
32.808 ft
10.0 m
|
Fekete
|
Acél
|
1.106 in
28.1 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 339,6193 Ft - 482,899 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
328.084 ft
100.0 m
|
Fekete
|
LDPE
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 734,0667 Ft - 734,0667 Ft | 100 Raktáron |
164.042 ft
50.0 m
|
Fekete
|
LDPE
|
0.654 in
16.6 mm
|
0.677 in
17.2 mm
|
0.835 in
21.2 mm
|
||
| 1.714,4877 Ft - 1.714,4877 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
164.042 ft
50.0 m
|
Fekete
|
LDPE
|
1.142 in
29.0 mm
|
1.173 in
29.8 mm
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| 510,8113 Ft - 536,3518 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
328.084 ft
100.0 m
|
Fekete
|
PA
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
||
| 536,3518 Ft - 556,7843 Ft | 16600 Raktáron |
328.084 ft
100.0 m
|
Fekete
|
LDPE
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
||
| 1.680,5693 Ft - 1.716,326 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
164.042 ft
50.0 m
|
Fekete
|
LDPE
|
0.913 in
23.2 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
1.114 in
28.3 mm
|
||
| 197,0973 Ft - 352,4598 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
328.084 ft
100.0 m
|
Fekete
|
LDPE
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| 41.739,234 Ft - 43.623,7807 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
32.808 ft
10.0 m
|
Acél
|
Acél
|
0.665 in
16.9 mm
|
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz