Kábelvezető csöveinket a legszigorúbb minőségi követelményeket előíró szabványok szerint fejlesztettük ki és teszteltük, világszerte megkapták a minősítési engedélyeket és tanúsítványokat. Termékeink műanyag csatornákkal és kiegészítőkkel használhatók. A műanyag védőcső igen rugalmas, és anyaga csak nagyon hosszú idő után fárad. Igen jól tűri az erős ütéseket, ezért zúzóhatásoknak jól ellenáll. Ezt a fajta védőcsövet általában gépészeti kábelezéshez és gépek kábelcsatlakozásaihoz használják. Különböző anyagkivitelben kaphatók a követelményeinek megfelelően.
Sorozat szám: SR1734
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Teljes hossz | Szín | Anyag | Belső átmérő | Minimális kompatibilis csőátmérő | Külső átmérő | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 443,895 Ft - 462,2842 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
328.084 ft
100.0 m
|
Fekete
|
LDPE
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
||
| 292,6219 Ft - 482,6746 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
328.084 ft
100.0 m
|
Fekete
|
LDPE
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
||
| 1.453,0477 Ft - 1.453,0477 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
164.042 ft
50.0 m
|
Fekete
|
LDPE
|
0.913 in
23.2 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
1.114 in
28.3 mm
|
||
| 536,3518 Ft - 556,7843 Ft | 16600 Raktáron |
328.084 ft
100.0 m
|
Fekete
|
LDPE
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
||
| 1.680,5693 Ft - 1.716,326 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
164.042 ft
50.0 m
|
Fekete
|
LDPE
|
0.913 in
23.2 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
1.114 in
28.3 mm
|
||
| 197,0973 Ft - 352,4598 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
328.084 ft
100.0 m
|
Fekete
|
LDPE
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| 382,7347 Ft - 398,6819 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
328.084 ft
100.0 m
|
Fekete
|
LDPE
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| 339,6193 Ft - 482,899 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
328.084 ft
100.0 m
|
Fekete
|
LDPE
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 734,0667 Ft - 734,0667 Ft | 150 Raktáron |
164.042 ft
50.0 m
|
Fekete
|
LDPE
|
0.654 in
16.6 mm
|
0.677 in
17.2 mm
|
0.835 in
21.2 mm
|
||
| 1.714,4877 Ft - 1.714,4877 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
164.042 ft
50.0 m
|
Fekete
|
LDPE
|
1.142 in
29.0 mm
|
1.173 in
29.8 mm
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| 466,3707 Ft - 485,7815 Ft | 800 Raktáron |
328.084 ft
100.0 m
|
Fekete
|
LDPE
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 832,6225 Ft - 868,3792 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
164.042 ft
50.0 m
|
Fekete
|
LDPE
|
0.654 in
16.6 mm
|
0.677 in
17.2 mm
|
0.835 in
21.2 mm
|
||
| 2.038,1372 Ft - 2.038,1372 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
164.042 ft
50.0 m
|
Fekete
|
LDPE
|
1.142 in
29.0 mm
|
1.173 in
29.8 mm
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| 241,8354 Ft - 398,6994 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
328.084 ft
100.0 m
|
Fekete
|
LDPE
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz