Ezekkel a poliamid szorítókkal a kábelek erősen rögzíthetők. Számos kötegátmérőhöz használhatók. Natúr és fekete szín. UL94 V-2 és UL94 V-0 besorolású anyag. Különböző csavarméretekhez különböző rögzítőfuratok.
Sorozat szám: SR2059
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Beállíthatóság | Szín | Furatátmérő | Kompatibilis kábel-átmérőtartomány | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,1052 Ft - 18,6485 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fix
|
Natúr
|
0.13 in
3.3 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 11,7574 Ft - 14,5184 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fix
|
Natúr
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 17,268 Ft - 21,3175 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fix
|
Natúr
|
0.13 in
3.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 12,9884 Ft - 16,0332 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fix
|
Natúr
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 10,327 Ft - 12,7468 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fix
|
Fekete
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 12,9884 Ft - 16,0332 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fix
|
Natúr
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 10,1176 Ft - 12,007 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fix
|
Fekete
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 8,9503 Ft - 11,0518 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fix
|
Natúr
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 13,0727 Ft - 16,1406 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fix
|
Natúr
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 13,5444 Ft - 16,7196 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fix
|
Natúr
|
0.13 in
3.3 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 10,327 Ft - 12,7468 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fix
|
Natúr
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 10,327 Ft - 12,7468 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fix
|
Natúr
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 10,327 Ft - 12,7468 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fix
|
Natúr
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 12,4587 Ft - 12,4587 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fix
|
Fekete
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 11,7574 Ft - 14,5184 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fix
|
Fekete
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 8,9503 Ft - 11,0518 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fix
|
Natúr
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 10,676 Ft - 13,1801 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fix
|
Natúr
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 12,1677 Ft - 15,0208 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fix
|
Natúr
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 22,6098 Ft - 27,9133 Ft | 2500 Raktáron |
Fix
|
Natúr
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 23,7794 Ft - 29,3591 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fix
|
Fekete
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz