Az ipari görgők ideálisak nagy igénybevételű alkalmazásokhoz vagy iparágakhoz, például; autóipar, gépészet, gyártás és mások. A végső soron nehéz terhek elviselésére tervezett görgőket valószínűleg olyan tárgyakon használják, mint a kázikocsik, tárolóállványok, vontatók, karbantartó berendezések, emelőkosarak és mások. Kínálatunkban csavarfuratok, menetes szárak, rögzített lemezek és csuklós lemezű görgők állnak rendelkezésre - különböző színekben és anyagokban, többek között gumi, poliamid, öntöttvas és poliuretán. Több teherbírás és méretválaszték áll rendelkezésre az Ön igényeinek megfelelően.
Sorozat szám: SR5616 ,SR5626, SR5693
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Kerékátmérő | Görgő típusa | Terhelési kapacitás | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.207,3118 Ft - 6.207,3118 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
5.906 in
150.0 mm
|
Swivel Plate Castor With Brake
|
|
||
| 3.056,2095 Ft - 7.992,3904 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.15 in
80.0 mm
|
Csavarfuratos görgő
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 4.128,9413 Ft - 10.795,0554 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.937 in
100.0 mm
|
Csavarfuratos görgő
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 4.371,8152 Ft - 11.434,4466 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.937 in
100.0 mm
|
Csavarfuratos görgő
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 4.007,4693 Ft - 10.496,6728 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.15 in
80.0 mm
|
Csavarfurat görgő fékkel
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 9.620,4157 Ft - 25.170,7018 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.937 in
100.0 mm
|
Csavarfuratos görgő
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 15.871,4272 Ft - 47.389,5473 Ft | 1 Raktáron |
4.921 in
125.0 mm
|
Forgózsámolyos görgő
|
300.0 kg
300.0 kg
|
||
| 9.216,7624 Ft - 24.115,7062 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.937 in
100.0 mm
|
Csavarfurat görgő fékkel
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 3.906,2893 Ft - 10.219,6033 Ft | 15 Raktáron |
3.15 in
80.0 mm
|
Csavarfurat görgő fékkel
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 9.216,7625 Ft - 24.115,7062 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.937 in
100.0 mm
|
Csavarfuratos görgő
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 4.371,8152 Ft - 11.434,4467 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.937 in
100.0 mm
|
Csavarfuratos görgő
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 4.007,4693 Ft - 10.496,6729 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.15 in
80.0 mm
|
Csavarfurat görgő fékkel
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 3.137,1815 Ft - 8.216,1774 Ft | 280 Raktáron |
3.15 in
80.0 mm
|
Csavarfuratos görgő
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 9.620,4157 Ft - 25.170,7018 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.937 in
100.0 mm
|
Csavarfuratos görgő
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 5.371,0128 Ft - 17.998,8634 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
5.906 in
150.0 mm
|
Swivel Plate Castor With Brake
|
|
||
| 2.155,8343 Ft - 6.734,921 Ft | 5 Raktáron |
3.937 in
100.0 mm
|
Csavarfuratos görgő
|
120.0 kg
120.0 kg
|
||
| 5.642,0514 Ft - 24.115,7062 Ft | 2 Raktáron |
3.937 in
100.0 mm
|
Menetes csapos görgő fékkel
|
|
||
| 16.059,5433 Ft - 55.190,1205 Ft | 2 Raktáron |
1.772 in
45.0 mm
|
Fix lemezes görgő
|
611.8 kg
611.8 kg
|
||
| 2.397,4312 Ft - 7.470,2209 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.921 in
125.0 mm
|
Csavarfuratos görgő
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||
| 3.196,5984 Ft - 8.663,7512 Ft | 59 Raktáron |
2.953 in
75.0 mm
|
Menetes csapos görgő fékkel
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz