Menü Keresés

Imbuszcsavar takarósapkák

Raktáron

Socket Screw Cover Caps protect socket head screws, preventing damage caused by corrosion and the ingress of impurities. They also add aesthetical appeal. Can tolerate temperatures ranging from -40C up to +150C. Used for automotive and electrical purposes.

UPS dobozok belsejében használható, amikor a nagyfeszültségű kábelek a fém csavarfejek közelében haladnak.Fedje le és védje a belső kulcsnyílású csavarokat a portól és szennyeződéstől, miközben letisztult megjelenést biztosít.Használható berendezésekben, elektromos alkalmazásokban és autóiparban. Anyag: Szilikon, LDPE Szín: Fekete, Fehér, Szürke Sorozat szám: SR1628, SR1813

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Image
Type 1
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
24 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Csavarmenet D Szín d h H Típus Megveszem
16,7166 Ft - 16,7166 Ft 69300 Raktáron
M6
10.0 mm
Fehér
5.2 mm
3.1 mm
4.5 mm
1
16,7166 Ft - 16,7166 Ft 297000 Raktáron
M6
10.0 mm
Fekete
5.2 mm
3.1 mm
4.5 mm
1
24,055 Ft - 33,5566 Ft 128880 Raktáron
M12
18.0 mm
Fekete
10.3 mm
6.4 mm
8.2 mm
1
37,1437 Ft - 51,8067 Ft 6000 Raktáron
M20
30.0 mm
Szürke
17.4 mm
9.0 mm
11.5 mm
1
15,0874 Ft - 15,0874 Ft 31000 Raktáron
M5
9.0 mm
Fehér
4.2 mm
2.5 mm
3.8 mm
1
16,7166 Ft - 16,7166 Ft 71625 Raktáron
M6
10.0 mm
Szürke
5.2 mm
3.1 mm
4.5 mm
1
15,0874 Ft - 15,0874 Ft 44000 Raktáron
M5
9.0 mm
Fekete
4.2 mm
2.5 mm
3.8 mm
1
26,5194 Ft - 36,9793 Ft 5580 Raktáron
M16
24.0 mm
Szürke
14.4 mm
7.0 mm
9.2 mm
1
50,5197 Ft - 50,5197 Ft 17000 Raktáron
Fekete
9.7 mm
7.0 mm
8.5 mm
24,055 Ft - 33,5566 Ft 79800 Raktáron
M12
18.0 mm
Szürke
10.3 mm
6.4 mm
8.2 mm
1
18,0037 Ft - 18,0037 Ft 32000 Raktáron
M8
13.0 mm
Fehér
6.2 mm
4.0 mm
5.5 mm
1
15,0874 Ft - 15,0874 Ft 28600 Raktáron
M5
9.0 mm
Szürke
4.2 mm
2.5 mm
3.8 mm
1
18,0037 Ft - 18,0037 Ft 284580 Raktáron
M8
13.0 mm
Szürke
6.2 mm
4.0 mm
5.5 mm
1
21,4264 Ft - 29,8464 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M10
16.0 mm
Szürke
8.2 mm
5.0 mm
6.6 mm
1
26,273 Ft - 36,6097 Ft 7500 Raktáron
M16
24.0 mm
Fehér
14.4 mm
7.0 mm
9.2 mm
1
18,1817 Ft - 18,1817 Ft 104000 Raktáron
M8
13.0 mm
Fekete
6.2 mm
4.0 mm
5.5 mm
1
10170397 50,0405 Ft - 50,0405 Ft 100 Raktáron
Fekete
8.2 mm
6.0 mm
7.5 mm
24,055 Ft - 33,5566 Ft 15500 Raktáron
M12
18.0 mm
Fehér
10.3 mm
6.4 mm
8.2 mm
1
26,273 Ft - 36,6097 Ft 8250 Raktáron
M16
24.0 mm
Fekete
14.4 mm
7.0 mm
9.2 mm
1
21,4264 Ft - 29,8464 Ft 29800 Raktáron
M10
16.0 mm
Fekete
8.2 mm
5.0 mm
6.6 mm
1
  • / 2
Csavartakaró sapka M6 5.2 mm 4.5 mm LDPE - PIR Fehér

10058190

Ártartomány
16 Ft - 16 Ft

Készletszintek
69300 Raktáron
Tulajdonságok
  • H
    4.5 mm
  • D
    10.0 mm
  • d
    5.2 mm
  • h
    3.1 mm
  • Csavarmenet
    M6
Csavartakaró sapka M6 5.2 mm 4.5 mm LDPE - PIR Fekete

10058206

Ártartomány
16 Ft - 16 Ft

Készletszintek
297000 Raktáron
Tulajdonságok
  • H
    4.5 mm
  • D
    10.0 mm
  • d
    5.2 mm
  • h
    3.1 mm
  • Csavarmenet
    M6
Csavartakaró sapka M12 10.3 mm 8.2 mm LDPE - PIR Fekete

10058299

Ártartomány
33 Ft - 24 Ft

Készletszintek
128880 Raktáron
Tulajdonságok
  • H
    8.2 mm
  • D
    18.0 mm
  • d
    10.3 mm
  • h
    6.4 mm
  • Csavarmenet
    M12
Csavartakaró sapka M20 17.4 mm 11.5 mm LDPE - PIR Szürke

10058336

Ártartomány
51 Ft - 37 Ft

Készletszintek
6000 Raktáron
Tulajdonságok
  • H
    11.5 mm
  • D
    30.0 mm
  • d
    17.4 mm
  • h
    9.0 mm
  • Csavarmenet
    M20
Csavartakaró sapka M5 4.2 mm 3.8 mm LDPE - PIR Fehér

10058169

Ártartomány
15 Ft - 15 Ft

Készletszintek
31000 Raktáron
Tulajdonságok
  • H
    3.8 mm
  • D
    9.0 mm
  • d
    4.2 mm
  • h
    2.5 mm
  • Csavarmenet
    M5
Csavartakaró sapka M6 5.2 mm 4.5 mm LDPE - PIR Szürke

10058183

Ártartomány
16 Ft - 16 Ft

Készletszintek
71625 Raktáron
Tulajdonságok
  • H
    4.5 mm
  • D
    10.0 mm
  • d
    5.2 mm
  • h
    3.1 mm
  • Csavarmenet
    M6
Csavartakaró sapka M5 4.2 mm 3.8 mm LDPE - PIR Fekete

10058176

Ártartomány
15 Ft - 15 Ft

Készletszintek
44000 Raktáron
Tulajdonságok
  • H
    3.8 mm
  • D
    9.0 mm
  • d
    4.2 mm
  • h
    2.5 mm
  • Csavarmenet
    M5
Csavartakaró sapka M16 14.4 mm 9.2 mm LDPE - PIR Szürke

10058305

Ártartomány
36 Ft - 26 Ft

Készletszintek
5580 Raktáron
Tulajdonságok
  • H
    9.2 mm
  • D
    24.0 mm
  • d
    14.4 mm
  • h
    7.0 mm
  • Csavarmenet
    M16
Csavartakaró sapka 8.5 mm Szilikongumi Fekete

10340400

Ártartomány
50 Ft - 50 Ft

Készletszintek
17000 Raktáron
Tulajdonságok
  • H
    8.5 mm
  • d
    9.7 mm
  • h
    7.0 mm
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Szilikongumi
Imbuszcsavar sapkák M12 LDPE - PIR Szürke

10058275

Ártartomány
33 Ft - 24 Ft

Készletszintek
79800 Raktáron
Tulajdonságok
  • H
    8.2 mm
  • D
    18.0 mm
  • d
    10.3 mm
  • h
    6.4 mm
  • Csavarmenet
    M12
Csavartakaró sapka M8 6.2 mm 5.5 mm LDPE - PIR Fehér

10058220

Ártartomány
18 Ft - 18 Ft

Készletszintek
32000 Raktáron
Tulajdonságok
  • H
    5.5 mm
  • D
    13.0 mm
  • d
    6.2 mm
  • h
    4.0 mm
  • Csavarmenet
    M8
Csavartakaró sapka M5 4.2 mm 3.8 mm LDPE - PIR Szürke

10058152

Ártartomány
15 Ft - 15 Ft

Készletszintek
28600 Raktáron
Tulajdonságok
  • H
    3.8 mm
  • D
    9.0 mm
  • d
    4.2 mm
  • h
    2.5 mm
  • Csavarmenet
    M5
Csavartakaró sapka M8 6.2 mm 5.5 mm LDPE - PIR Szürke

10058213

Ártartomány
18 Ft - 18 Ft

Készletszintek
284580 Raktáron
Tulajdonságok
  • H
    5.5 mm
  • D
    13.0 mm
  • d
    6.2 mm
  • h
    4.0 mm
  • Csavarmenet
    M8
Csavartakaró sapka M10 8.2 mm 6.6 mm LDPE - PIR Szürke

10058244

Ártartomány
29 Ft - 21 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • H
    6.6 mm
  • D
    16.0 mm
  • d
    8.2 mm
  • h
    5.0 mm
  • Csavarmenet
    M10
Csavartakaró sapka M16 14.4 mm 9.2 mm LDPE - PIR Fehér

10058312

Ártartomány
36 Ft - 26 Ft

Készletszintek
7500 Raktáron
Tulajdonságok
  • H
    9.2 mm
  • D
    24.0 mm
  • d
    14.4 mm
  • h
    7.0 mm
  • Csavarmenet
    M16
Imbuszcsavar sapkák M8 LDPE - PIR Fekete

10058237

Ártartomány
18 Ft - 18 Ft

Készletszintek
104000 Raktáron
Tulajdonságok
  • H
    5.5 mm
  • D
    13.0 mm
  • d
    6.2 mm
  • h
    4.0 mm
  • Csavarmenet
    M8
Csavartakaró sapka 7.5 mm Szilikongumi Fekete

10170397

Ártartomány
50 Ft - 50 Ft

Készletszintek
100 Raktáron
Tulajdonságok
  • H
    7.5 mm
  • d
    8.2 mm
  • h
    6.0 mm
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Szilikongumi
Imbuszcsavar sapkák M12 LDPE - PIR Fehér

10058282

Ártartomány
33 Ft - 24 Ft

Készletszintek
15500 Raktáron
Tulajdonságok
  • H
    8.2 mm
  • D
    18.0 mm
  • d
    10.3 mm
  • h
    6.4 mm
  • Csavarmenet
    M12
Csavartakaró sapka M16 14.4 mm 9.2 mm LDPE - PIR Fekete

10058329

Ártartomány
36 Ft - 26 Ft

Készletszintek
8250 Raktáron
Tulajdonságok
  • H
    9.2 mm
  • D
    24.0 mm
  • d
    14.4 mm
  • h
    7.0 mm
  • Csavarmenet
    M16
Csavartakaró sapka M10 8.2 mm 6.6 mm LDPE - PIR Fekete

10058268

Ártartomány
29 Ft - 21 Ft

Készletszintek
29800 Raktáron
Tulajdonságok
  • H
    6.6 mm
  • D
    16.0 mm
  • d
    8.2 mm
  • h
    5.0 mm
  • Csavarmenet
    M10