Menü Keresés

Húzófogantyúk - Híd alakú műanyag

Raktáron

A híd alakú húzófogantyúk erős fogantyúk nehéz szekrények ajtajainak és fedeleinek nyitásához és zárásához. A termékválaszték a környezeteknek és a húzóerőnek megfelelő anyagválasztékot kínál, a választható első vagy hátsó rögzítési móddal.

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
32 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Menetméret Teljes hossz Szerelőfurat távolsága Fogantyú anyaga Rögzítés típusa Teljes szélesség Teljes magasság Megveszem
49,00 Ft - 121,6402 Ft 500 Raktáron
Non Threaded
158.0 mm
24.0 mm
LDPE
Klipszes
24.0 mm
24.0 mm
259,6635 Ft - 641,4705 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Non Threaded
150.0 mm
150.0 mm
LDPE
Klipszes
30.0 mm
2.0 mm
3.056,133 Ft - 9.918,3616 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M6 x 13
140.0 mm
105.0 mm
30.0 mm
48.0 mm
49,00 Ft - 121,6402 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Non Threaded
158.0 mm
24.0 mm
LDPE
Klipszes
24.0 mm
24.0 mm
77,0803 Ft - 190,2577 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Non Threaded
160.0 mm
160.0 mm
LDPE
Klipszes
16.0 mm
26.0 mm
1.855,8702 Ft - 5.676,5466 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
156.0 mm
132.0 mm
27.0 mm
45.0 mm
2.220,5712 Ft - 6.799,3799 Ft 20 Raktáron
M6 x 9
156.0 mm
132.0 mm
27.0 mm
45.0 mm
3.239,4967 Ft - 9.918,3616 Ft 78 Raktáron
M8 x 15
140.0 mm
117.0 mm
30.0 mm
48.0 mm
1.898,7641 Ft - 5.822,0991 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M6 x 9
112.0 mm
93.5 mm
21.0 mm
36.0 mm
3.057,3105 Ft - 9.356,945 Ft 170 Raktáron
M8 x 9
204.0 mm
179.0 mm
28.0 mm
50.0 mm
3.239,4967 Ft - 9.918,3616 Ft 74 Raktáron
M8 x 9
140.0 mm
120.0 mm
30.0 mm
48.0 mm
1.877,324 Ft - 5.749,3229 Ft 48 Raktáron
M8 x 9
133.0 mm
117.0 mm
26.0 mm
40.0 mm
2.220,5712 Ft - 6.799,3799 Ft 250 Raktáron
M8 x 9
156.0 mm
132.0 mm
27.0 mm
45.0 mm
3.239,4967 Ft - 9.918,3616 Ft 97 Raktáron
M6 x 9
140.0 mm
120.0 mm
30.0 mm
48.0 mm
3.293,2886 Ft - 10.084,7073 Ft 41 Raktáron
M10 x 16
160.0 mm
132.0 mm
36.0 mm
56.0 mm
94,4483 Ft - 116,6029 Ft 24500 Raktáron
Non Threaded
150.0 mm
150.0 mm
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
Klipszes
11.5 mm
27.0 mm
1.855,8702 Ft - 5.676,5466 Ft 462 Raktáron
156.0 mm
132.0 mm
27.0 mm
45.0 mm
1.373,0569 Ft - 4.210,6252 Ft 100 Raktáron
139.0 mm
117.0 mm
26.0 mm
41.0 mm
1.641,3321 Ft - 5.021,5604 Ft 93 Raktáron
M5 x 9
121.0 mm
105.0 mm
26.0 mm
37.0 mm
1.920,1083 Ft - 5.749,3229 Ft 100 Raktáron
M5 x 9
133.0 mm
117.0 mm
26.0 mm
40.0 mm
  • / 2
Csomagoló fogantyúk 24.0 mm Non Threaded LDPE Fehér

10394953

Ártartomány
121 Ft - 49 Ft

Készletszintek
500 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szerelőfurat távolsága
    24.0 mm
  • Teljes magasság
    24.0 mm
  • Teljes hossz
    158.0 mm
  • Menetméret
    Non Threaded
  • Szín
    Fehér
Megerősített lemez 150.0 mm Non Threaded LDPE

10394991

Ártartomány
641 Ft - 259 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Talpszélesség
    30.0 mm
  • Szerelőfurat távolsága
    150.0 mm
  • Teljes magasság
    2.0 mm
  • Teljes hossz
    150.0 mm
  • Menetméret
    Non Threaded
Fogantyú 105.0 mm M6 x 13

10252734

Ártartomány
9.918 Ft - 3.056 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szerelőfurat távolsága
    105.0 mm
  • Teljes magasság
    48.0 mm
  • Teljes hossz
    140.0 mm
  • Menetméret
    M6 x 13
  • Szín
    Fekete
Csomagoló fogantyúk 24.0 mm Non Threaded LDPE Fekete

10394960

Ártartomány
121 Ft - 49 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szerelőfurat távolsága
    24.0 mm
  • Teljes magasság
    24.0 mm
  • Teljes hossz
    158.0 mm
  • Menetméret
    Non Threaded
  • Szín
    Fekete
Csomagoló fogantyúk 160.0 mm Non Threaded LDPE Fekete

10394984

Ártartomány
190 Ft - 77 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szerelőfurat távolsága
    160.0 mm
  • Teljes magasság
    26.0 mm
  • Teljes hossz
    160.0 mm
  • Menetméret
    Non Threaded
  • Szín
    Fekete
Fogantyú 132.0 mm

10252710

Ártartomány
5.676 Ft - 1.855 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szerelőfurat távolsága
    132.0 mm
  • Teljes magasság
    45.0 mm
  • Teljes hossz
    156.0 mm
  • Szín
    Fekete
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Fogantyú 132.0 mm M6 x 9

10252642

Ártartomány
6.799 Ft - 2.220 Ft

Készletszintek
20 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szerelőfurat távolsága
    132.0 mm
  • Teljes magasság
    45.0 mm
  • Teljes hossz
    156.0 mm
  • Menetméret
    M6 x 9
  • Szín
    Fekete
Fogantyú 117.0 mm M8 x 15

10252758

Ártartomány
9.918 Ft - 3.239 Ft

Készletszintek
78 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szerelőfurat távolsága
    117.0 mm
  • Teljes magasság
    48.0 mm
  • Teljes hossz
    140.0 mm
  • Menetméret
    M8 x 15
  • Szín
    Fekete
Fogantyú 93.5 mm M6 x 9

10252628

Ártartomány
5.822 Ft - 1.898 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szerelőfurat távolsága
    93.5 mm
  • Teljes magasság
    36.0 mm
  • Teljes hossz
    112.0 mm
  • Menetméret
    M6 x 9
  • Szín
    Fekete
Fogantyú 179.0 mm M8 x 9

10252666

Ártartomány
9.356 Ft - 3.057 Ft

Készletszintek
170 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szerelőfurat távolsága
    179.0 mm
  • Teljes magasság
    50.0 mm
  • Teljes hossz
    204.0 mm
  • Menetméret
    M8 x 9
  • Szín
    Fekete
Fogantyú 120.0 mm M8 x 9

10252772

Ártartomány
9.918 Ft - 3.239 Ft

Készletszintek
74 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szerelőfurat távolsága
    120.0 mm
  • Teljes magasság
    48.0 mm
  • Teljes hossz
    140.0 mm
  • Menetméret
    M8 x 9
  • Szín
    Fekete
Fogantyú 117.0 mm M8 x 9

10252611

Ártartomány
5.749 Ft - 1.877 Ft

Készletszintek
48 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szerelőfurat távolsága
    117.0 mm
  • Teljes magasság
    40.0 mm
  • Teljes hossz
    133.0 mm
  • Menetméret
    M8 x 9
  • Szín
    Fekete
Fogantyú 132.0 mm M8 x 9

10252659

Ártartomány
6.799 Ft - 2.220 Ft

Készletszintek
250 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szerelőfurat távolsága
    132.0 mm
  • Teljes magasság
    45.0 mm
  • Teljes hossz
    156.0 mm
  • Menetméret
    M8 x 9
  • Szín
    Fekete
Fogantyú 120.0 mm M6 x 9

10252765

Ártartomány
9.918 Ft - 3.239 Ft

Készletszintek
97 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szerelőfurat távolsága
    120.0 mm
  • Teljes magasság
    48.0 mm
  • Teljes hossz
    140.0 mm
  • Menetméret
    M6 x 9
  • Szín
    Fekete
Fogantyú 132.0 mm M10 x 16

10252796

Ártartomány
10.084 Ft - 3.293 Ft

Készletszintek
41 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szerelőfurat távolsága
    132.0 mm
  • Teljes magasság
    56.0 mm
  • Teljes hossz
    160.0 mm
  • Menetméret
    M10 x 16
  • Szín
    Fekete
Csomagoló fogantyúk 150.0 mm Non Threaded HDPE, nagy sűrűségű polietilén Sárga

10126530

Ártartomány
116 Ft - 94 Ft

Készletszintek
24500 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szerelőfurat távolsága
    150.0 mm
  • Teljes magasság
    27.0 mm
  • Teljes hossz
    150.0 mm
  • Menetméret
    Non Threaded
  • Szín
    Sárga
Fogantyú 132.0 mm

10252703

Ártartomány
5.676 Ft - 1.855 Ft

Készletszintek
462 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szerelőfurat távolsága
    132.0 mm
  • Teljes magasság
    45.0 mm
  • Teljes hossz
    156.0 mm
  • Szín
    Fekete
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Fogantyú 117.0 mm

10252680

Ártartomány
4.210 Ft - 1.373 Ft

Készletszintek
100 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szerelőfurat távolsága
    117.0 mm
  • Teljes magasság
    41.0 mm
  • Teljes hossz
    139.0 mm
  • Szín
    Fekete
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Fogantyú 105.0 mm M5 x 9

10252550

Ártartomány
5.021 Ft - 1.641 Ft

Készletszintek
93 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szerelőfurat távolsága
    105.0 mm
  • Teljes magasság
    37.0 mm
  • Teljes hossz
    121.0 mm
  • Menetméret
    M5 x 9
  • Szín
    Fekete
Fogantyú 117.0 mm M5 x 9

10252598

Ártartomány
5.749 Ft - 1.920 Ft

Készletszintek
100 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szerelőfurat távolsága
    117.0 mm
  • Teljes magasság
    40.0 mm
  • Teljes hossz
    133.0 mm
  • Menetméret
    M5 x 9
  • Szín
    Fekete