Menü Keresés

Csomagoló fogantyúk 24.0 mm Non Threaded LDPE Fehér

Essentra cikkszám:

10394953

Gyártói cikkszám:

496990

500 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 121,6402 Ft
1000 + 49,00 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

12.164 Ft

100 x 121,6402 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szerelőfurat távolsága 24.0 mm
Teljes magasság 24.0 mm
Teljes hossz 158.0 mm
Menetméret Non Threaded
Szín Fehér
Fogantyú színe Fehér
Fogantyú anyaga LDPE
Vámtarifaszám 3926909790
Fogantyú kialakítása Lapos fogantyú
Rögzítés típusa Klipszes
Típus Erősített hídfogantyúk

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot