Menü Keresés

Húzófogantyúk - Híd alakú műanyag

Raktáron

A híd alakú húzófogantyúk erős fogantyúk nehéz szekrények ajtajainak és fedeleinek nyitásához és zárásához. A termékválaszték a környezeteknek és a húzóerőnek megfelelő anyagválasztékot kínál, a választható első vagy hátsó rögzítési móddal.

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
32 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Menetméret Teljes hossz Szerelőfurat távolsága Fogantyú anyaga Rögzítés típusa Teljes szélesség Teljes magasság Megveszem
1.855,8702 Ft - 5.676,5466 Ft 462 Raktáron
156.0 mm
132.0 mm
27.0 mm
45.0 mm
10252567 1.641,3321 Ft - 5.021,5604 Ft 380 Raktáron
M6 x 9
121.0 mm
105.0 mm
26.0 mm
37.0 mm
1.995,1898 Ft - 6.102,8073 Ft 3 Raktáron
M8 x 9
139.0 mm
117.0 mm
26.0 mm
41.0 mm
2.220,5712 Ft - 6.799,3799 Ft 20 Raktáron
M6 x 9
156.0 mm
132.0 mm
27.0 mm
45.0 mm
1.877,324 Ft - 5.749,3229 Ft 48 Raktáron
M8 x 9
133.0 mm
117.0 mm
26.0 mm
40.0 mm
3.239,4967 Ft - 9.918,3616 Ft 32 Raktáron
M6 x 9
140.0 mm
110.0 mm
30.0 mm
48.0 mm
1.276,6176 Ft - 3.909,1236 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
112.0 mm
93.5 mm
21.0 mm
36.0 mm
1.641,3321 Ft - 5.021,5604 Ft 93 Raktáron
M5 x 9
121.0 mm
105.0 mm
26.0 mm
37.0 mm
1.855,8702 Ft - 5.676,5466 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
156.0 mm
132.0 mm
27.0 mm
45.0 mm
2.531,5349 Ft - 7.745,4711 Ft 93 Raktáron
204.0 mm
179.0 mm
28.0 mm
50.0 mm
10252581 1.812,9763 Ft - 5.551,7873 Ft 500 Raktáron
M6 x 9
133.0 mm
110.0 mm
26.0 mm
40.0 mm
1.373,0569 Ft - 4.210,6252 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
139.0 mm
117.0 mm
26.0 mm
41.0 mm
1.877,324 Ft - 5.749,3229 Ft 6372 Raktáron
M6 x 9
133.0 mm
117.0 mm
26.0 mm
40.0 mm
1.812,9763 Ft - 5.551,7873 Ft 68 Raktáron
M5 x 9
133.0 mm
110.0 mm
26.0 mm
40.0 mm
2.220,5712 Ft - 6.799,3799 Ft 250 Raktáron
M8 x 9
156.0 mm
132.0 mm
27.0 mm
45.0 mm
1.898,7641 Ft - 5.822,0991 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M6 x 9
112.0 mm
93.5 mm
21.0 mm
36.0 mm
3.239,4967 Ft - 9.918,3616 Ft 78 Raktáron
M8 x 15
140.0 mm
117.0 mm
30.0 mm
48.0 mm
1.920,1083 Ft - 5.749,3229 Ft 100 Raktáron
M5 x 9
133.0 mm
117.0 mm
26.0 mm
40.0 mm
1.373,0569 Ft - 4.210,6252 Ft 80 Raktáron
139.0 mm
117.0 mm
26.0 mm
41.0 mm
3.293,2886 Ft - 10.084,7073 Ft 41 Raktáron
M10 x 16
160.0 mm
132.0 mm
36.0 mm
56.0 mm
  • / 2
Fogantyú 132.0 mm

10252703

Ártartomány
5.676 Ft - 1.855 Ft

Készletszintek
462 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szerelőfurat távolsága
    132.0 mm
  • Teljes magasság
    45.0 mm
  • Teljes hossz
    156.0 mm
  • Szín
    Fekete
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Fogantyú 105.0 mm M6 x 9

10252567

Ártartomány
5.021 Ft - 1.641 Ft

Készletszintek
380 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szerelőfurat távolsága
    105.0 mm
  • Teljes magasság
    37.0 mm
  • Teljes hossz
    121.0 mm
  • Menetméret
    M6 x 9
  • Szín
    Fekete
Fogantyú 117.0 mm M8 x 9

10252635

Ártartomány
6.102 Ft - 1.995 Ft

Készletszintek
3 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szerelőfurat távolsága
    117.0 mm
  • Teljes magasság
    41.0 mm
  • Teljes hossz
    139.0 mm
  • Menetméret
    M8 x 9
  • Szín
    Fekete
Fogantyú 132.0 mm M6 x 9

10252642

Ártartomány
6.799 Ft - 2.220 Ft

Készletszintek
20 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szerelőfurat távolsága
    132.0 mm
  • Teljes magasság
    45.0 mm
  • Teljes hossz
    156.0 mm
  • Menetméret
    M6 x 9
  • Szín
    Fekete
Fogantyú 117.0 mm M8 x 9

10252611

Ártartomány
5.749 Ft - 1.877 Ft

Készletszintek
48 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szerelőfurat távolsága
    117.0 mm
  • Teljes magasság
    40.0 mm
  • Teljes hossz
    133.0 mm
  • Menetméret
    M8 x 9
  • Szín
    Fekete
Fogantyú 110.0 mm M6 x 9

10252741

Ártartomány
9.918 Ft - 3.239 Ft

Készletszintek
32 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szerelőfurat távolsága
    110.0 mm
  • Teljes magasság
    48.0 mm
  • Teljes hossz
    140.0 mm
  • Menetméret
    M6 x 9
  • Szín
    Fekete
Fogantyú 93.5 mm

10252673

Ártartomány
3.909 Ft - 1.276 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szerelőfurat távolsága
    93.5 mm
  • Teljes magasság
    36.0 mm
  • Teljes hossz
    112.0 mm
  • Szín
    Fekete
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Fogantyú 105.0 mm M5 x 9

10252550

Ártartomány
5.021 Ft - 1.641 Ft

Készletszintek
93 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szerelőfurat távolsága
    105.0 mm
  • Teljes magasság
    37.0 mm
  • Teljes hossz
    121.0 mm
  • Menetméret
    M5 x 9
  • Szín
    Fekete
Fogantyú 132.0 mm

10252710

Ártartomány
5.676 Ft - 1.855 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szerelőfurat távolsága
    132.0 mm
  • Teljes magasság
    45.0 mm
  • Teljes hossz
    156.0 mm
  • Szín
    Fekete
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Fogantyú 179.0 mm

10252727

Ártartomány
7.745 Ft - 2.531 Ft

Készletszintek
93 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szerelőfurat távolsága
    179.0 mm
  • Teljes magasság
    50.0 mm
  • Teljes hossz
    204.0 mm
  • Szín
    Fekete
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Fogantyú 110.0 mm M6 x 9

10252581

Ártartomány
5.551 Ft - 1.812 Ft

Készletszintek
500 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szerelőfurat távolsága
    110.0 mm
  • Teljes magasság
    40.0 mm
  • Teljes hossz
    133.0 mm
  • Menetméret
    M6 x 9
  • Szín
    Fekete
Fogantyú 117.0 mm

10252680

Ártartomány
4.210 Ft - 1.373 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szerelőfurat távolsága
    117.0 mm
  • Teljes magasság
    41.0 mm
  • Teljes hossz
    139.0 mm
  • Szín
    Fekete
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Fogantyú 117.0 mm M6 x 9

10252604

Ártartomány
5.749 Ft - 1.877 Ft

Készletszintek
6372 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szerelőfurat távolsága
    117.0 mm
  • Teljes magasság
    40.0 mm
  • Teljes hossz
    133.0 mm
  • Menetméret
    M6 x 9
  • Szín
    Fekete
Fogantyú 110.0 mm M5 x 9

10252574

Ártartomány
5.551 Ft - 1.812 Ft

Készletszintek
68 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szerelőfurat távolsága
    110.0 mm
  • Teljes magasság
    40.0 mm
  • Teljes hossz
    133.0 mm
  • Menetméret
    M5 x 9
  • Szín
    Fekete
Fogantyú 132.0 mm M8 x 9

10252659

Ártartomány
6.799 Ft - 2.220 Ft

Készletszintek
250 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szerelőfurat távolsága
    132.0 mm
  • Teljes magasság
    45.0 mm
  • Teljes hossz
    156.0 mm
  • Menetméret
    M8 x 9
  • Szín
    Fekete
Fogantyú 93.5 mm M6 x 9

10252628

Ártartomány
5.822 Ft - 1.898 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szerelőfurat távolsága
    93.5 mm
  • Teljes magasság
    36.0 mm
  • Teljes hossz
    112.0 mm
  • Menetméret
    M6 x 9
  • Szín
    Fekete
Fogantyú 117.0 mm M8 x 15

10252758

Ártartomány
9.918 Ft - 3.239 Ft

Készletszintek
78 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szerelőfurat távolsága
    117.0 mm
  • Teljes magasság
    48.0 mm
  • Teljes hossz
    140.0 mm
  • Menetméret
    M8 x 15
  • Szín
    Fekete
Fogantyú 117.0 mm M5 x 9

10252598

Ártartomány
5.749 Ft - 1.920 Ft

Készletszintek
100 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szerelőfurat távolsága
    117.0 mm
  • Teljes magasság
    40.0 mm
  • Teljes hossz
    133.0 mm
  • Menetméret
    M5 x 9
  • Szín
    Fekete
Fogantyú 117.0 mm

10252697

Ártartomány
4.210 Ft - 1.373 Ft

Készletszintek
80 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szerelőfurat távolsága
    117.0 mm
  • Teljes magasság
    41.0 mm
  • Teljes hossz
    139.0 mm
  • Szín
    Fekete
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Fogantyú 132.0 mm M10 x 16

10252796

Ártartomány
10.084 Ft - 3.293 Ft

Készletszintek
41 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szerelőfurat távolsága
    132.0 mm
  • Teljes magasság
    56.0 mm
  • Teljes hossz
    160.0 mm
  • Menetméret
    M10 x 16
  • Szín
    Fekete