Ez a húzófogantyú-sorozat teljesen fém kialakítású. A derékszögű belső menetes forma lekerekített vállú, tövénél menetes rögzítőfuratokkal. Az egyrészes kialakítás sima, erős és tartós. Ezek a húzófogantyúk kiváló minőségű készterméket biztosítanak, akár hátulra, akár a kezelőoldalra szerelhető opciókkal.
A fogantyúk vizuálisan tetszetős U-alakúak, ami ügyes és rendezett megjelenést biztosít. Különféle alkalmazásokhoz használhatók, beleértve a gépburkolatokat, tárolóegységeket és hozzáférési paneleket.
Mindegyik fogantyúhoz helytárcsák, ruhagyűrűk, csavarok és alátétek tartoznak – ahol lehetséges.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Szerelőfurat távolsága | Fogantyú anyaga | Rögzítés típusa | Fogantyú kialakítása | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.957,8865 Ft - 17.778,1954 Ft | 4 Raktáron |
M5 x 10
|
4.724 in
120.0 mm
|
|
|
|
||
| 5.007,1147 Ft - 5.701,1253 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
5.039 in
128.0 mm
|
Alumínium
|
Rear Threaded Blind Hole
|
Ferde szekrény
|
||
| 3.874,28 Ft - 4.411,2823 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
4.409 in
112.0 mm
|
Alumínium
|
Rear Threaded Blind Hole
|
Ferde szekrény
|
||
| 6.473,2705 Ft - 6.473,2705 Ft | 10 Raktáron |
M5 x 10
|
7.087 in
180.0 mm
|
|
|
|
||
| 5.505,5631 Ft - 6.268,6585 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
6.299 in
160.0 mm
|
Alumínium
|
Rear Threaded Blind Hole
|
Ferde szekrény
|
||
| 4.968,3007 Ft - 4.968,3007 Ft | 2 Raktáron |
M5 x 10
|
3.386 in
86.0 mm
|
|
|
|
||
| 3.998,8956 Ft - 4.553,1758 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
5.039 in
128.0 mm
|
Alumínium
|
Rear Threaded Blind Hole
|
Ferde szekrény
|
||
| 15.927,8595 Ft - 15.927,8595 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
Menetes furat és hátsó rögzítés
|
Behajló
|
||
| 16.396,0185 Ft - 16.396,0185 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
7.087 in
180.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
Menetes furat és hátsó rögzítés
|
Behajló
|
||
| 20.056,1298 Ft - 20.056,1298 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
31.496 in
800.0 mm
|
Alumínium
|
Menetes furat;Kezelői oldal
|
Ferde cső
|
||
| 10.767,5282 Ft - 10.767,5282 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
4.724 in
120.0 mm
|
Acél
|
Menetes furat és hátsó rögzítés
|
Behajló
|
||
| 11.352,7237 Ft - 11.352,7237 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
7.087 in
180.0 mm
|
Acél
|
Menetes furat és hátsó rögzítés
|
Behajló
|
||
| 20.534,9226 Ft - 20.534,9226 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
31.496 in
800.0 mm
|
Alumínium
|
Threaded Hole
|
Cső alakú
|
||
| 10.405,7849 Ft - 10.405,7849 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
7.874 in
200.0 mm
|
Alumínium
|
Menetes furat és hátsó rögzítés
|
Ferde cső
|
||
| 11.267,6015 Ft - 11.267,6015 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
11.811 in
300.0 mm
|
Alumínium
|
Menetes furat;Kezelői oldal
|
Ferde cső
|
||
| 12.586,9435 Ft - 12.586,9435 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
15.748 in
400.0 mm
|
Alumínium
|
Menetes furat;Kezelői oldal
|
Ferde cső
|
||
| 10.522,8214 Ft - 10.522,8214 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
7.874 in
200.0 mm
|
Alumínium
|
Menetes furat;Kezelői oldal
|
Ferde cső
|
||
| 11.427,1992 Ft - 11.427,1992 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
11.811 in
300.0 mm
|
Alumínium
|
Menetes furat;Kezelői oldal
|
Ferde cső
|
||
| 12.831,6633 Ft - 12.831,6633 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
15.748 in
400.0 mm
|
Alumínium
|
Menetes furat;Kezelői oldal
|
Ferde cső
|
||
| 13.885,0179 Ft - 13.885,0179 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
19.685 in
500.0 mm
|
Alumínium
|
Menetes furat;Kezelői oldal
|
Ferde cső
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz