A cső alakú hídfogantyúink nagy ajtók húzására vagy nagy szekrényfedelek emelésére használhatók. A kínálat egyenes vagy ferde profilú, amely ideális a kétszárnyú ajtókhoz. A panel hátuljáról vagy a panel elejéről szerelhetők fel. Az anyag és a kivitel megválasztása alkalmassá teszi az adott környezetbe, és vonzó berendezés-kialakítást eredményez.
Sorozat szám: SR5534
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Szerelőfurat távolsága | Fogantyú anyaga | Rögzítés típusa | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
2.52 in
64.0 mm
|
Alumínium
|
Belső menetes
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
3.937 in
100.0 mm
|
Acél
|
Belső menetes
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Alumínium
|
Belső menetes
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
2.52 in
64.0 mm
|
Alumínium
|
Belső menetes
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
13.78 in
350.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
Belső menetes
|
|||
| 9.737,2376 Ft - 10.819,1529 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
13.78 in
350.0 mm
|
Acél
|
Belső menetes
|
||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
13.78 in
350.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
Belső menetes
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
9.843 in
250.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
Belső menetes
|
|||
| 6.505,6127 Ft - 7.228,4618 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
13.78 in
350.0 mm
|
Alumínium
|
Belső menetes
|
||
| 5.905,5433 Ft - 6.561,718 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
11.811 in
300.0 mm
|
Alumínium
|
Belső menetes
|
||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
9.843 in
250.0 mm
|
Acél
|
Belső menetes
|
|||
| 7.093,1827 Ft - 7.881,3151 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
15.748 in
400.0 mm
|
Alumínium
|
Belső menetes
|
||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
9.843 in
250.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
Belső menetes
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
11.811 in
300.0 mm
|
Acél
|
Belső menetes
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
Belső menetes
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
9.843 in
250.0 mm
|
Acél
|
Belső menetes
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
Acél
|
Belső menetes
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
3.15 in
80.0 mm
|
Acél
|
Belső menetes
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
19.685 in
500.0 mm
|
Acél
|
Belső menetes
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
15.748 in
400.0 mm
|
Acél
|
Belső menetes
|
|||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz